6-pin (DRV) package image

TPS79912QDRVRQ1 AKTIV

Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS799-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade –40°C to +125°C, T A
  • 200-mA low-dropout (LDO) regulator with enable (EN)
  • Low I Q: 40 µA
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.2 V to 6.5 V
  • High PSRR: 66 dB at 1 kHz, 51 db at 10 kHz
  • Ultra-low noise: 29.5 µV RMS
  • Fast start-up time: 45 µs
  • Stable with a low ESR, 2-µF (typical) output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON-6 packages

Beschreibung von TPS799-Q1

The TPS799-Q1 low-dropout (LDO) low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current. The TPS799-Q1 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of 100 mV (typical) at a 200-mA output. The TPS799-Q1 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The device is fully specified from T J = –40°C to +125°C and is offered in low-profile, thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, designed for wireless handsets and WLAN cards.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren