TPS79930YZUT image

TPS79930YZUT AKTIV

Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS79930YZUR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZU) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS799

  • 200-mA low-dropout regulator with EN
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.20 V to 6.5 V
  • Inrush current protection with EN toggle
  • Low IQ: 40 µA
  • High PSRR:
    • 66 dB at 1 kHz
    • 51 dB at 10 kHz
  • Stable with a low-ESR, 2-µF typical output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Packages:
    • 5-bump, thin, 0.97-mm × 1.34-mm DSBGA
    • 5-pin SOT-23-THIN
    • 6-pin WSON

Beschreibung von TPS799

The TPS799 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent ac performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current.

The TPS799 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of typically 100 mV at a 200-mA output. The TPS799 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve an overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The TPS799 features inrush current protection when the EN toggle is used to start the device, immediately clamping the current.

This device is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a low-profile, die-sized ball grid array (DSBGA) package, making this device a good choice for wireless handsets and WLAN cards. This device is also offered in 5-pin SOT-23-THIN and 6-pin WSON packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS79930YZUR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren