5-pin (YKA) package image

TPS7A1028PYKAR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem VIN (0,75 V), extrem niedrigem Ruhestrom, 300 mA mit Aktiv
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YKA) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 12.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A10

  • Ultra-Low Input Voltage Range: 0.75 V to 3.3 V
  • Ultra-Low Dropout for Minimum Power Loss:
    • 70 mV (Maximum) at 300 mA (VOUT > 1.0 V), YKA Package
  • Low Quiescent Current:
    • VIN IQ = 1.6 µA (Typical)
    • VBIAS IQ = 6 µA (Typical)
  • 1.5% Accuracy over Load, Line, and Temperature
  • High PSRR: 60 dB at 1 kHz
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    • 0.5 V to 3.0 V (in 50-mV Steps)
  • VBIAS Range: 1.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 0.74-mm × 1.09-mm WCSP-5
    • 1.50-mm × 1.50-mm WSON-6
  • Built-In Soft Start With Monotonic VOUT Rise
  • Active Output Discharge

Beschreibung von TPS7A10

The TPS7A10 is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO) that can source 300 mA with an outstanding ac performance (load and line transient responses). This device has an input range of 0.75 V to 3.3 V, and output range of 0.5 V to 3.0 V with a very high accuracy of 1.5% over load, line and temperature. This performance is ideal for powering the lower core voltages of the modern MCUs and analog sensors.

The main power path is through VIN and can be connected to a power supply as low as 70 mV above the output voltage. This device supports very low input voltages with the use of an additional VBIAS rail that is used to power the internal circuitry of the LDO. Both VIN and VBIAS consume very low quiescent current of 1.6 µA and 6 µA, respectively. The low IQ and ultra-low dropout features helps in increasing the efficiency of the solution in the power-sensitive applications. For example, VIN can be an output of a high-efficiency, DC/DC step-down regulator, and the VBIAS pin can be connected to a rechargeable battery.

The TPS7A10 is equipped with an active pull-down circuit to quickly discharge the output when disabled, and provides a known start-up state.

The TPS7A10 is available in an ultra-small, 5-pin DSBGA (YKA) package that makes the device suitable for space-constrained applications. The device is also available in a 6-pin WSON (DSE) package.


Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren