8-pin (DRB) package image

TPS7A1650DRBT AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A1650DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS7A16

  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 60 V
  • Ultralow Quiescent Current: 5 µA
  • Quiescent Current at Shutdown: 1 µA
  • Output Current: 100 mA
  • Low Dropout Voltage: 60 mV at 20 mA
  • Accuracy: 2%
  • Available in:
    • Fixed Output Voltage: 3.3 V, 5 V
    • Adjustable Version from 1.2 V to 18.5 V
  • Power-Good With Programmable Delay
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protections
  • Stable with Ceramic Output Capacitors:
    ≥ 2.2 µF
  • Packages: High Thermal Performance MSOP-8
    and SON-8 PowerPAD™
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS7A16

The TPS7A16 family of ultralow power, low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage and miniaturized, high thermal-performance packaging.

The TPS7A16 family is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultralow quiescent current is critical to extending system battery life.

The TPS7A16 family offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic and an integrated open drain active-high power good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.

In addition, the TPS7A16 is ideal for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high cell-count power-tool packs to automotive applications; not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A1650DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren