20-pin (RGW) package image

TPS7A4700RGWR AKTIV

Rauscharmer Spannungsregler, 1 A, 36 V, mit hohem PSRR-Wert und niedriger Abfallspannung, mit Aktivi
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
TPS7A4700RGWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A47

  • Input Voltage Range: +3 V to +36 V
  • Output Voltage Noise:
    4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz)
  • Power-Supply Ripple Rejection:
    • 82 dB (100 Hz)
    • > 55 dB (10 Hz, 10 MHz)
  • Two Output Voltage Modes:
    • ANY-OUT™ Version (User-Programmable
      Output via PCB Layout):
      • No External Feedback Resistors or
        Feed-Forward Capacitors Required
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +20.5 V
    • Adjustable Version (TPS7A4701 only):
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +34 V
  • Output Current: 1 A
  • Dropout Voltage: 307 mV at 1 A
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Built-In Fixed Current Limit and
    Thermal Shutdown
  • Available in High-Performance Thermal Package:
    5-mm × 5-mm QFN
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS7A47

The TPS7A47 is a family of positive voltage (+36 V), ultralow-noise (4 µVRMS) low-dropout linear regulators (LDO) capable of sourcing a 1-A load.

The TPS7A4700 output voltages are user-programmable (up to 20.5 V) using a printed circuit board (PCB) layout without the need of external resistors or feed-forward capacitors, thus reducing overall component count.

The TPS7A4701 output voltage can be configured with a user-programmable PCB layout (up to 20.5 V), or adjustable (up to 34 V) with external feedback resistors.

The TPS7A47 is designed with bipolar technology primarily for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This feature makes the device ideal for powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry in critical applications such as medical, radio frequency (RF), and test-and-measurement.

In addition, the TPS7A47 is ideal for post dc-dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc-dc switching conversions, maximum system performance is ensured in sensitive instrumentation, test-and-measurement, audio, and RF applications.

For applications where positive and negative low-noise rails are required, consider TI’s TPS7A33 family of negative high-voltage, ultralow-noise linear regulators.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A4700RGWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren