5-pin (DBV) package image

UCC24612-2DBVT AKTIV

Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC24612-2DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von UCC24612

  • Supports Topologies such as Active Clamp Flyback, QR, DCM, CCM Flyback and LLC
  • MOSFET VDS Sensing up to 230 V
  • Operating Frequency Up to 1 MHz
    • 1 MHz for UCC24612-1
    • 800 kHz for UCC24612-2
  • Wide VDD Range Allows for Direct Bias from 5-V to 28-V Output Systems
  • 4-A Sink, 1-A Source Gate Driver with Proportional Gate Drive
  • Adaptive Minimum Off-time for Increased Noise Immunity
  • Cycle Limit Pre-Turn-off Improves Efficiency in CCM
  • High or Low-Side Configurable
  • Automatic Light-Load and Sleep-Mode Management with 320-µA standby current
  • 16-ns Typical Turnoff Propagation Delay
  • 9.5-V Gate Drive Clamp for Reduced Driving Loss

Beschreibung von UCC24612

UCC24612 is a high performance synchronous rectifier controller and driver for standard and logic-level N-channel MOSFET power devices. By implementing a near-ideal diode emulation UCC24612 reduces losses of the output rectifier and indirectly the primary side losses. The drain to source (VDS) sensing control scheme allows UCC24612 to work with multiple topologies, such as Active Clamp Flyback, QR/DCM/CCM Flyback and LLC, et.

Integrated features simplify the design effort, enabling UCC24612 to excel in a variety of applications and frequencies. The wide operating VDD and VD voltage ranges enable simple implementation in systems with outputs up to 28 V. Efficiency and noise immunity is enhanced with adaptive minimum off-time. Variants UCC24612-1 and UCC24612-2 offer different minimum on-times to provide additional noise immunity. Robust operation in continuous conduction mode (CCM) is further enhanced with proportional gate-drive and CCM cycle limit pre-turn-off.

UCC24612 has multiple features that improve efficiency. The fast comparator with short propagation delays reduces switching loss. The 9.5-V gate drive clamp reduces MOSFET driving losses. Frequency dependent standby modes further decreases standby power. These features help UCC24612 be part of a greater system that meets stringent efficiency standards such as Department of Energy (DoE) Level VI and Code of Conduct (CoC) Tier 2.

UCC24612 is available in a SOT23-5 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC24612-2DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren