LM2575IN

ACTIVO

Regulador de conmutación de tensión ajustable reductor simple de 1 A con activación de salida | N | 16 | -40 to 125

Igual que: LM2575IN.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado

TLVM13620RDHR ACTIVO Módulo reductor de 3.6 V a 36 V de entrada, 1 V a 6 V de salida, 2 A, en encapsulado de 4 mm x 6 mm x 1.8 mm | RDH | 30 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM2575

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para LM2575

  • Adjustable With a Range of 1.23 V to 37 V and
    ±4% Regulation (Max) Over Line, Load, and
    Temperature Conditions
  • Specified 1-A Output Current
  • Wide Input Voltage Range 4.75 V to 40 V
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • 52-kHz (Typical) Fixed-Frequency Internal
    Oscillator
  • TTL Shutdown Capability With 50-µA (Typical)
    Standby Current
  • High Efficiency…as High as 88% (Typical)
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection
    With Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • For the Full Offering of Voltages (Including Fixed-
    Output Options) and Packages (Including TO-
    263), See TL2575 Data Sheet, SLVS638

Descripción de LM2575

The LM2575 device greatly simplifies the design of switching power supplies by conveniently providing all the active functions needed for a step-down (buck) switching regulator in an integrated circuit. Accepting a wide input voltage range and available in an adjustable output version, the LM2575 has an integrated switch capable of delivering 1 A of load current, with excellent line and load regulation. The device also offers internal frequency compensation, a fixed-frequency oscillator, cycle-by-cycle current limiting, and thermal shutdown. In addition, a manual shutdown is available through an external ON/OFF pin.

The LM2575 represents a superior alternative to popular three-terminal linear regulators. Due to its high efficiency, it significantly reduces the size of the heat sink and, in many cases, no heat sink is required. Optimized for use with standard series of inductors available from several different manufacturers, the LM2575 greatly simplifies the design of switch-mode power supplies by requiring a minimal addition of only four to six external components for operation.

The LM2575 is characterized for operation over the virtual junction temperature range of –40°C to 125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información