Módulos de energía CC/CC

La solución más sencilla y compacta para la conversión de tensión de CC/CC

Buscar por categoría

La completa gama de módulos de potencia de TI ofrece soluciones de alto rendimiento y bajo consumo de espacio para las aplicaciones más exigentes de la actualidad. Para la conversión CC/CC general, nuestros módulos con empaquetado µSIP o MagPack™ combinan componentes esenciales en espacios extremadamente reducidos que simplifican el diseño y reducen la EMI. Los módulos multifásicos integran etapas de potencia e inductores para alimentar los centros de datos impulsados por IA con la máxima densidad de potencia, mientras que los módulos aislados con tecnología IsoShield™ proporcionan un suministro de potencia compacto y con certificación de seguridad para sistemas industriales y automotrices. Las tres familias de módulos ayudan a los ingenieros a superar las limitaciones de espacio, acelerar los ciclos de desarrollo y lograr un rendimiento térmico superior en entornos de potencia cada vez más complejos.

Beneficios de nuestros módulos de potencia

checkmark

Ahorre espacio valioso del tablero

Consiga una mayor densidad de potencia y reduzca el tamaño total de la solución con módulos que integran los FET, el controlador, el inductor y los pasivos en un único encapsulado que utiliza la tecnología de integración en 3D. 

checkmark

Acelere la comercialización de sus productos

Salga al mercado más rápido eliminando la necesidad de abastecimiento de componente externo con módulos fáciles de usar que cumplan los requisitos de interferencia electromagnética (EMI) y reduzcan el esfuerzo de diseño de energía en hasta un 45 % en comparación con las soluciones discretas. 

checkmark

Minimice las pérdidas del sistema

Obtenga la mejor eficiencia de su clase con módulos que acercan la fuente de alimentación a la carga para reducir las pérdidas de placa y del sistema.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
El valor de los módulos de alimentación
En esta serie de formación, analizamos el alto nivel de integración de nuestros módulos de alimentación y las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de la fuente de alimentación con respecto al tamaño de la solución, la interferencia electromagnética (EMI), el tiempo de diseño y el costo.
Selection guide
Selection guide
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Consulte esta guía de selección para encontrar el mejor y más reciente módulo de alimentación CC/CC para su diseño.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Disponemos de una amplia cartera de módulos de potencia que se ofrecen en diferentes tipos de encapsulados. En este informe de aplicación se ofrece una descripción general de varios tipos de encapsulados de módulos y se proporciona orientación sobre temas y consideraciones sobre la soldadura.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Módulos de energía CC/CC

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

TPSM8287C50

Módulo buck CC/CC en paralelo de 50 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack™

Precio aprox. (USD) 1ku | 24

UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.036

UCC33410

Módulo CC-CC aislado de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25

TPSM82A823A

Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 3 A, inductor integrado y modo PWM forzado en encapsulado SIL

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.514

UCC33410-Q1

Módulo CC-CC aislado automotriz, de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms, con transformador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.563

TPSM82A824

Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 4 A con inductor integrado en encapsulado SIL

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.724