LOG114AIRGVT

ACTIVO

Amplificador logarítmico de precisión de alta velocidad con referencia de 2,5 V y amplificadores operacionales de salida no comprometidos | RGV | 16 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LOG114AIRGVT.A, LOG114AIRGVT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LOG114AIRGVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGV) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LOG114

  • Advantages:
    • Tiny for high density systems
    • Precision on one supply
    • Fast over eight decades
    • Fully-tested function
  • Two scaling amplifiers
  • Wide input dynamic range: eight decades, 100pA to 10mA
  • 2.5V reference
  • Stable over temperature
  • Low quiescent current: 10mA
  • Dual or single supply: ±5V, 5V
  • Package: Small QFN-16 (4mm × 4mm)
  • Specified temperature range: −5°C to 75°C

Descripción de LOG114

The LOG114 is specifically designed for measuring low-level and wide dynamic range currents in communications, lasers, medical, and industrial systems. The device computes the logarithm or log-ratio of an input current or voltage relative to a reference current or voltage (logarithmic transimpedance amplifier).

High precision is verified over a wide dynamic range of input signals on either bipolar (±5V) or single (5V) supply. Special temperature drift compensation circuitry is included on-chip. In log-ratio applications, the signal current can be from a high impedance source such as a photodiode or resistor in series with a low impedance voltage source. The reference current is provided by a resistor in series with a precision internal voltage reference, photo diode, or active current source.

The output signal at VLOGOUT has a scale factor of 0.375V/decade of input current, which limits the output so that the output fits within a 5V or 10V range. The output can be scaled and offset with one of the available additional amplifiers, so the output matches a wide variety of ADC input ranges. Stable DC performance allows accurate measurement of low-level signals over a wide temperature range. The LOG114 is specified over a −5°C to 75°C temperature range and can operate from −40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LOG114AIRGVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información