LOG200YBHR

ACTIVO

Amplificador logarítmico de precisión y alta velocidad con corrección de corriente de oscuridad y polarización del fotodiodo | YBH | 16 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YBH) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LOG200

  • Ultra-fast transient response to low current levels:
    • Settling time for 10nA to 100nA step: 240ns rising, 620ns falling (typ)
    • Settling time for 100nA to 1µA step: 60ns rising, 150ns falling (typ)
  • Wide dynamic range: 10pA to 10mA (180dB)
    • Specified from 100pA to 10mA (160dB)
  • High signal bandwidth:
    • 20MHz at 10µA to 10mA
    • 6.3MHz at 1µA
    • 90kHz at 1nA
  • High-accuracy transfer function:
    • 0.2% max log conformity error (10nA to 100µA)
  • Integrated reference current (1µA) and reference voltages (2.5V and 1.65V)
  • Additional auxiliary high-speed op amp for differential ADC drive, single-ended gain or filter blocks, and other peripheral functions
  • Single supply (4.5V to 12.6V) or dual supply (±2.25V to ±6.3V) operation
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Small package options:
    • 3mm × 3mm VQFN
    • 1.6mm × 1.6mm DSBGA

Descripción de LOG200

The LOG200 is a wide-dynamic-range current-to-voltage amplifier specifically designed to optimize current measurements across 160dB of dynamic range with unparalleled accuracy and speed for optical communications, medical diagnostics, and industrial process-control measurements. The LOG200 features two logarithmic amplifiers followed by a high-accuracy differential amplifier that convert current signals into a voltage representing the log-compressed ratio of the two currents. The current inputs are designed to feature a high-speed response from one input, and a highly accurate reference signal on the other input, allowing for a unique combination of fast transient response and high logarithmic conformity.

The LOG200 ratio is internally set to 250mV/decade of current-to-voltage conversion. The device integrates an uncommitted high-speed amplifier to allow the output to be configured for differential or filtered responses, with a fast settling time to drive successive approximation analog-to-digital converters (SAR ADCs). The LOG200 also features a separate reference current and reference voltage designed to configure the device for optimized input current and common-mode voltages.

The LOG200 can be powered in a single-supply (4.5V to 12.6V) or dual-supply (±2.25V to ±6.3V) configuration and is specified from –40°C to +125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información