8-pin (PS) package image

TLE2425CPSR

ACTIVO

Puesta a tierra virtual de precisión | PS | 8

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLE2425CPSR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLE2425CPS ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLE2425

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOP (PS) | 8
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLE2425

  • 2.5-V Virtual Ground for 5-V/GND Analog Systems
  • High Output-Current Capability Sink or Source . . . 20 mA Typ
  • Micropower Operation . . . 170 uA Typ
  • Excellent Regulation Characteristics
    • Output Regulation
         –45 uV Typ at IO = 0 to –10 mA
         +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
    • Input Regulation = 1.5 uV/V Typ
  • Low-Impedance Output . . . 0.0075 Typ
  • Macromodel Included

Descripción de TLE2425

In signal-conditioning applications using a single power source, a reference voltage is required for termination of all signal grounds. To accomplish this, engineers have typically used solutions consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. Texas Instruments has eliminated all of those components with one easy-to-use 3-terminal device. That device is the TLE2425 precision virtual ground.

Use of the TLE2425 over other typical circuit solutions gives the designer increased dynamic signal range, improved signal-to-noise ratio, lower distortion, improved signal accuracy, and easier interfacing to ADCs and DACs. These benefits are the result of combining a precision micropower voltage reference and a high-performance precision operational amplifier in a single silicon chip. It is the precision and performance of these two circuit functions together that yield such dramatic system-level performance.

The TLE2425 improves input regulation as well as output regulation and, in addition, reduces output impedance and power dissipation in a majority of virtual-ground-generation circuits. Both input regulation and load regulation exceed 12 bits of accuracy on a single 5-V system. Signal-conditioning front ends of data acquisition systems that push 12 bits and beyond can use the TLE2425 to eliminate a major source of system error.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLE2425CPS ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información