Amplificadores de transimpedancia

TIA para sus aplicaciones de fotodiodos

Buscar por categoría

Nuestra gama de amplificadores de transimpedancia (TIA) de gran ancho de banda incluye dispositivos con ajustes de ganancia variables, tiempo de recuperación rápido, protección de entrada interna y salidas totalmente diferenciales que se han optimizado para una amplia gama de aplicaciones de fotodiodos.  Existe una línea completa de TIA integrados y multicanal para sistemas ópticos de tiempo de vuelo (ToF) y LIDAR.

Seleccione por especificación paramétrica


TIA discretos


TIA integrados


TIA de red óptica

Amplificadores de transimpedancia destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia del extremo frontal óptico de ancho de banda amplio

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de amplificador de transimpedancia de 4 canales, 250 MHz y salida diferencial
El LMH32404RHFEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de transimpedancia de salida diferencial LMH32404RHF. El EVM cuenta con un transformador para convertir la salida en una conexión de un solo extremo de 50 Ω para facilitar la medición con equipos de prueba estándar y la opción (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación OPA855DSG

El OPA855DSG EVM es un módulo de evaluación para el OPA855 en el encapsulado DSG (WSON de 8 pines). El EVM OPA855DSG está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y (...)