TPS62320DRCR

ACTIVO

Convertidor reductor ajustable de 500 mA y 3 MHz en QFN o escala en chip | DRC | 10 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS62320DRCR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62320

  • Up to 93% Efficiency at 3-MHz Operation
  • Up to 500-mA Output Current at VI = 2.7 V
  • 3-MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1-mm Component Profile Solution
  • –0.5%/+1.3% PWM DC Voltage Accuracy Over Temperature
  • 35-ns Minimum On-Time
  • Power-Save Mode Operation at Light Load Currents
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Only 86-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Synchronizable On the Fly to External
    Clock Signal
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (TPS6232x only)
  • Available in a 10-Pin QFN (3 × 3 mm), 8-Pin NanoFree™, and NanoStar™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-Phones
    • WLAN and Bluetooth™ Applications
    • Micro DC-DC Converter Modules
    • PDAs, Pocket PCs
    • USB-Based DSL Modems
    • Digital Cameras

NanoFree, NanoStar, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TPS62320

The TPS623xx device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS623xx supports up to 500-mA load current and allows the use of tiny, low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 5.4 V down to 0.6 V, the device supports the low-voltage TMS320 DSP family, processors in smart-phones, PDAs as well as notebooks, and handheld computers.

The TPS62300 operates at 3-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE/SYNC pin high. The device can also be synchronized to an external clock signal in the range of 3 MHz. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA.

The TPS623xx is available in a 10-pin leadless package (3 × 3 mm QFN) and an 8-pin chip-scale package (CSP).

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información