TPS70845PWP

ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de doble canal de 250 mA con buena potencia y activación independiente | PWP | 20 | -40 to 125

Igual que: TPS70845PWP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado

TPS7A8701RTJR ACTIVO Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, bajo ruido, PSRR alto y doble canal | RTJ | 20 | -40 to 125

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS708

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para TPS708

  • Dual Output Voltages for Split-Supply Applications
  • Independent Enable Functions (See Part Number TPS707xx for Sequenced Outputs)
  • Output Current Range of 250 mA on Regulator 1 and 125 mA on Regulator 2
  • Voltage Options: 3.3-V/2.5-V, 3.3-V/1.8-V, 3.3-V/1.5-V, 3.3-V/1.2-V, and Dual Adjustable Outputs
  • Open Drain Power-On Reset with 120-ms Delay
  • Open Drain Power Good for Regulator 1 and Regulator 2
  • Ultralow 190-µA (typ) Quiescent Current
  • 1-µA Input Current During Standby
  • Low Noise: 65 µVRMS Without Bypass Capacitor
  • Quick Output Capacitor Discharge Feature
  • One Manual Reset Input
  • 2% Accuracy Over Load and Temperature
  • Undervoltage Lockout (UVLO) Feature
  • 20-Pin PowerPAD™ TSSOP Package
  • Thermal Shutdown Protection

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TPS708

The TPS708xx is a low dropout voltage regulator with integrated SVS (RESET, POR, or power on reset) and power good (PG) functions. These devices are capable of supplying 250 mA and 125 mA by regulator 1 and regulator 2 respectively. Quiescent current is typically 190 µA at full load. Differentiated features, such as accuracy, fast transient response, SVS supervisory circuit (power on reset), manual reset input, and independent enable functions provide a complete system solution.

The TPS708xx family of voltage regulators offers very low dropout voltage and dual outputs. These devices have extremely low noise output performance without using any added filter bypass capacitors and are designed to have a fast transient response and be stable with 10-µF low ESR capacitors.

These devices have fixed 3.3-V/2.5-V, 3.3-V/1.8-V, 3.3-V/1.5-V, 3.3-V/1.2-V, and adjustable voltage options. Regulator 1 can support up to 250 mA, and regulator 2 can support up to 125 mA. Separate voltage inputs allow the designer to configure the source power.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 170 mV on regulator 1) and is directly proportional to the output current. Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (maximum of 230 µA over the full range of output current and full range of temperature). This LDO family also features a sleep mode; applying a high signal to EN1 or EN2 (enable) shuts down regulator 1 or regulator 2, respectively. When a high signal is applied to both EN1 and EN2, both regulators enter sleep mode, thereby reducing the input current to 2 µA at TJ = +25°C.

For each regulator, there is an internal discharge transistor to discharge the output capacitor when the regulator is turned off (disabled).

The PG1 pin reports the voltage condition at VOUT1. The PG1 pin can be used to implement a SVS (RESET, POR, or power on reset) for the circuitry supplied by regulator 1. The PG2 pin reports the voltage conditions at VOUT2. The PG2 pin can be used to implement a SVS (power on reset) for the circuitry supplied by regulator 2.

The TPS708xx features a RESET (SVS, POR, or power on reset). RESET output initiates a reset in the event of an undervoltage condition. RESET also indicates the status of the manual reset pin (MR). When MR is in the logic high state, RESET goes to a high impedance state after a 120-ms delay. To monitor VOUT1, the PG1 output pin can be connected to MR. To monitor VOUT2, the PG2 output pin can be connected to MR.

The device has an undervoltage lockout UVLO circuit that prevents the internal regulators from turning on until VIN1 reaches 2.5V.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información