TPS72118DBVT

ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 150 mA con activación | DBV | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS72118DBVT.B, TPS72118DBVTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS72118DBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS721

  • 150-mA LDO
  • Available in 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V Fixed-Output and Adjustable (1.2-V to 2.5-V) Versions
  • Low Input Voltage Requirement (Down to 1.8 V)
  • Small Output Capacitor, 0.1-µF
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at 150 mA
  • Less Than 1 µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Thermal Protection
  • Over Current Limitation
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Communication Devices
    • Battery Powered Equipment
    • PCMCIA Cards
    • Personal Digital Assistants
    • Modems
    • Bar Code Scanners
    • Backup Power Supplies
    • SMPS Post Regulation
    • Internet Audio

Descripción de TPS721

The TPS721xx family of LDO regulators is available in fixed voltage options that are commonly used to power the latest DSPs and microcontrollers with an adjustable option ranging from 1.22 V to 2.5 V. These regulators can be used in a wide variety of applications ranging from portable, battery-powered equipment to PC peripherals. The family features operation over a wide range of input voltages (1.8 V to 5.5 V) and low dropout voltage (150 mV at full load). Therefore, compared to many other regulators that require 2.5-V or higher input voltages for operation, these regulators can be operated directly from two AAA batteries. Also, the typical quiescent current (ground pin current) is low, starting at 85 µA during normal operation and 1 µA in shutdown mode. These regulators can be operated very efficiently and, in a battery-powered application, help extend the longevity of the device.

Similar LDO regulators require 1-µF or larger output capacitors for stability. However, this regulator uses an internal compensation scheme that stabilizes the feedback loop over the full range of input voltages and load currents with output capacitances as low as 0.1-µF. Ceramic capacitors of this size are relatively inexpensive and available in small footprints.

This family of regulators is particularly suited as a portable power supply solution due to its minimal board space requirement and 1.8-V minimum input voltage. Being able to use two off-the-shelf AAA batteries makes system design easier and also reduces component cost. Moreover, the solution will be more efficient than if a regulator with a higher input voltage is used.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS72118DBVR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información