2N7002L

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Topology Integrated FET Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.95 Vin (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 6 Applications GPIO Features General purpose switching Prop delay (ns) 7 Technology family 2N Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 低オン抵抗
  • 低ゲート スレッショルド電圧
  • 低入力容量
  • 高速スイッチング速度
  • 動作接合部温度および保存温度:
    • -65℃ ~ +150℃
  • 2kV ゲート - ソース ESD レーティング
  • 低オン抵抗
  • 低ゲート スレッショルド電圧
  • 低入力容量
  • 高速スイッチング速度
  • 動作接合部温度および保存温度:
    • -65℃ ~ +150℃
  • 2kV ゲート - ソース ESD レーティング

このデバイスは、プラスチック パッケージに収められた N チャネル 電界効果トランジスタです。オン抵抗を最小化しつつ、高速スイッチング性能を維持するように設計されています。

このデバイスは、プラスチック パッケージに収められた N チャネル 電界効果トランジスタです。オン抵抗を最小化しつつ、高速スイッチング性能を維持するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2N7002L 、6V N チャネル MOSFET データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ