196-pin (ZAY) package image

DAC34H84IZAYR アクティブ

クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: DAC34H84IZAYR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC34H84IZAY アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAY) | 196
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

DAC34H84 の特徴

  • Very Low Power: 1.4 W at 1.25 GSPS
  • Multi-DAC Synchronization
  • Selectable 2x, 4x, 8x, 16x Interpolation Filter
    • Stop-Band Attenuation > 90 dBc
  • Flexible On-chip Complex Mixing
    • Two Independent Fine Mixers with 32-bit
      NCOs
    • Power Saving Coarse Mixers: ± n×Fs/8
  • High Performance, Low Jitter Clock Multiplying
    PLL
  • Digital I and Q Correction
    • Gain, Phase, Offset, and Group Delay
      Correction
  • Digital Inverse Sinc Filters
  • 32-Bit DDR Flexible LVDS Input Data Bus
    • 8 Sample Input FIFO
    • Supports Data Rates up to 625 MSPS
    • Data Pattern Checker
    • Parity Check
  • Temperature Sensor
  • Differential Scalable Output: 10mA to 30mA
  • 196-Ball, 12x12mm NFBGA (GREEN / Pb-Free)

DAC34H84 に関する概要

The DAC34H84 is a very low power, high dynamic range, quad-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC) with a sample rate as high as 1.25 GSPS.

The device includes features that simplify the design of complex transmit architectures: 2x to 16x digital interpolation filters with over 90 dB of stop-band attenuation simplify the data interface and reconstruction filters. Independent complex mixers allow flexible carrier placement.

A high-performance low jitter clock multiplier simplifies clocking of the device without significant impact on the dynamic range. The digital Quadrature Modulator Correction (QMC) enables complete IQ compensation for gain, offset, phase and group delay between channels in direct up-conversion applications.

Digital data is input to the device through a 32-bit wide LVDS data bus with on-chip termination. The wide bus allows the processing of very high bandwidth signals. The device includes a FIFO, data pattern checker and parity test to ease the input interface. The interface also allows full synchronization of multiple devices.

The device is characterized for operation over the entire industrial temperature range of –40°C to 85°C and is available in a 196-ball, 12x12mm, 0.8mm pitch BGA package.

The DAC34H84 very low power, high bandwidth support, superior crosstalk, high dynamic range and features are an ideal fit for next generation communication systems.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC34H84IZAY アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら