パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DAC8411 の特徴
- 相対精度:
- 1 LSB INL(DAC8311:14ビット)
- 4 LSB INL(DAC8411:16ビット)
- microPower動作:1.8Vで80µA
- パワーダウン:5Vで0.5µA、1.8Vで0.1µA
- 幅広い電源範囲:+1.8V ~ +5.5V
- ゼロスケールへのパワーオン・リセット
- ストレート・バイナリ・データ形式
- シュミット・トリガ入力の低電力シリアル・インター フェイス:最大50MHz
- レール・ツー・レール出力のバッファ・アンプ内蔵
- SYNC割り込み機能
- 拡張温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 小型の6ピンSC70パッケージで供給されるピン互 換ファミリー
- APPLICATIONS
- 携帯用バッテリ駆動機器
- プロセス制御
- デジタル式ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧/電流源
Alltrademarks are the property of their respective owners.
DAC8411 に関する概要
DAC8311(14ビット)およびDAC8411(16ビット)は、低電力、 単チャネルの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。優れた直 線性を持ち、コード間の過渡電圧が抑制されています。また、 ピン互換のファミリー内で容易にアップグレードできます。最 大50MHzのクロック速度で動作する多用途な3線式シリアル・ インターフェイスをこれらのデバイスは備えており、標準の SPI™、QSPI™、Microwire™、およびデジタル信号処理プロセッ サ(DSP)のインターフェイスと互換性があります。
すべてのデバイスは、外部電源をリファレンス電圧として出 力レンジを設定できます。内蔵のパワーオン・リセット(POR)回 路により、DAC出力は0Vで起動し、デバイスへの有効な書き込 みが行われるまでその状態を保持します。また、シリアル・イン ターフェイス経由でアクセスできるパワーダウン機能により、 デバイスの消費電流がパワーダウン・モードで0.1µA(1.8V)まで 低減されます。通常動作時の消費電力が低いため、携帯用のバッ テリ駆動機器に最適です。5Vでの消費電力は0.55mWであり、 パワーダウン・モードでは2.5µWまで低減されます。
これらのデバイスは、DAC5311、DAC6311、およびDAC7311 とピン互換であり、8/10/12ビットの分解能から14/16ビットへ と容易にアップグレードできます。これらのデバイスは小型の 6ピンSC70パッケージで供給されます。このパッケージは、 –40°C~+125°Cの拡張温度範囲で、柔軟なピン/機能互換によ る直接置換えをファミリー内で実現できます。