DAC8564ICPW

アクティブ

2.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC | PW | 16 | -40 to 105

次の製品と同じ: DAC8564ICPW.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8564ICPWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

DAC8564 の特徴

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • Internal Reference:
    • 2.5V Reference Voltage (enabled by default)
    • 0.004% Initial Accuracy (typ)
    • 2ppm/°C Temperature Drift (typ)
    • 5ppm/°C Temperature Drift (max)
    • 20mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Ultra-Low Power Operation: 1mA at 5V
  • Wide Power Supply Range: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% Full-Scale Range (FSR)
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control, PLCs
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

All other trademarks are the property of their respective owners

DAC8564 に関する概要

The DAC8564 is a low-power, voltage-output, four-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The device includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA at the VREFH/VREFOUT pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8564 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8564 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at zero-scale and remains there until a valid code is written to the device. The device contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.3µA at 5V. Power consumption is 2.9mW at 3V, reducing to 1.5µW in power-down mode. The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment.

The DAC8564 is drop-in and functionally compatible with the DAC7564 and DAC8164, and functionally compatible with the DAC7565, DAC8165, and DAC8565. All these devices are available in a TSSOP-16 package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DAC8564ICPWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら