DLPC200

アクティブ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200 Display resolution (max) XGA (1024x768) Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP5500, DLPA200, DLPC200 Display resolution (max) XGA (1024x768) Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
BGA (ZEW) 780 841 mm² (29 mm × 29 mm)
  • DLP5500 DMDの高信頼性動作に必要
  • 2つの24ビット入力ポート(RGB888)によりデータをリアルタイムでストリーミング
    • ポート1はHDMI入力に対応
    • ポート2は拡張カード経由の入力に対応
  • 高速のパターン・シーケンス・モード
    • パターン・データを直接デバイスにダウンロード
    • 5000Hzまでの、1ビットのバイナリ・パターン速度
    • 700Hzまでの、8ビットのグレイスケール・パターン速度
    • マイクロミラーへの1対1の入力マッピング
    • パターンの順序変更をプログラム可能
  • カメラやセンサと簡単に同期
    • 3つの構成可能な出力トリガ
    • 2つの構成可能な入力トリガ
  • 複数の構成インターフェイス
    • I2C経由のEDIDをサポート
    • USBおよびSPIデバイスの制御
  • DLP5500 DMDの高信頼性動作に必要
  • 2つの24ビット入力ポート(RGB888)によりデータをリアルタイムでストリーミング
    • ポート1はHDMI入力に対応
    • ポート2は拡張カード経由の入力に対応
  • 高速のパターン・シーケンス・モード
    • パターン・データを直接デバイスにダウンロード
    • 5000Hzまでの、1ビットのバイナリ・パターン速度
    • 700Hzまでの、8ビットのグレイスケール・パターン速度
    • マイクロミラーへの1対1の入力マッピング
    • パターンの順序変更をプログラム可能
  • カメラやセンサと簡単に同期
    • 3つの構成可能な出力トリガ
    • 2つの構成可能な入力トリガ
  • 複数の構成インターフェイス
    • I2C経由のEDIDをサポート
    • USBおよびSPIデバイスの制御

DLPC200は画像処理、制御、およびDMDデータのフォーマットを行い、0.55 XGA DMD (DLP5500)を駆動します。

このデジタル・コントローラにより、信頼性が高く独立した高速マイクロミラー制御を行え、立体照明、ディスプレイ、その他空間光変調器(SLM)アプリケーションが可能になります。DLPC200はソリッドステート照明(SSI)を使用して、バイナリで5000Hz、または8ビット・グレイスケールで700Hzまでのパターン速度に対応できます。

簡単にプログラム可能なデバイスで、ユーザーはチップセットを外部ソース(センサ、カメラ、プロセッサなど)と接続して同期させることができ、高精度の3Dマシン・ビジョン・アプリケーションを設計できます。複数の構成インターフェイスが存在するため、外部および組み込みの入力ソースを柔軟に使用できます。カスタム・パターンの読み込みと保存を簡単に行えるため、DLPC200は高度な照明制御アプリケーションに理想的です。

DLPC200は画像処理、制御、およびDMDデータのフォーマットを行い、0.55 XGA DMD (DLP5500)を駆動します。

このデジタル・コントローラにより、信頼性が高く独立した高速マイクロミラー制御を行え、立体照明、ディスプレイ、その他空間光変調器(SLM)アプリケーションが可能になります。DLPC200はソリッドステート照明(SSI)を使用して、バイナリで5000Hz、または8ビット・グレイスケールで700Hzまでのパターン速度に対応できます。

簡単にプログラム可能なデバイスで、ユーザーはチップセットを外部ソース(センサ、カメラ、プロセッサなど)と接続して同期させることができ、高精度の3Dマシン・ビジョン・アプリケーションを設計できます。複数の構成インターフェイスが存在するため、外部および組み込みの入力ソースを柔軟に使用できます。カスタム・パターンの読み込みと保存を簡単に行えるため、DLPC200は高度な照明制御アプリケーションに理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DLPC900 アクティブ DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ Alternate controller for larger DMDs

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC200 DLPデジタル・コントローラ、DLP5500 DMD用 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018/05/30
* エラッタ DLP Products Technical Advisory 2014/01/20
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/10
ユーザー・ガイド DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018/03/23
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018/02/23
アプリケーション・ノート DLP LightCommander API Application Report (Rev. C) 2013/06/05
アプリケーション・ノート DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013/05/13
アプリケーション・ノート Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems 2011/05/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLPR200-API-APPSW — Application Programming Interface (API) for DLPC200 Controller

The DLP 0.55 XGA Chipset contains DLP5500, DLPC200 and DLPA200. To enable broad functionality of the chipset, TI is offering DLPC200 configuration and support software. This provides developers the flexibility to time and control the DLP5500 micromirrors for a variety of applications.

サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLPR200-FW — DLPR200 Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

The DLP 0.55 XGA Chipset contains DLP5500, DLPC200 and DLPA200. To enable broad functionality of the chipset, TI is offering DLPC200 configuration and support software. This provides developers the flexibility to time and control the DLP5500 micromirrors for a variety of applications.

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DLPC200 IBIS Model (Rev. A)

DLPM001A.ZIP (208 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
BGA (ZEW) 780 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ