16-pin (DBQ) package image

LM82CIMQA/NOPB 生産中止品

SMBus/I2C インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ

LM82CIMQA/NOPB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM82CIMQAX/NOPB アクティブ SMBus/I2C インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM82CIMQAX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM82 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LM82 の特徴

  • Accurately senses die temperature of remote ICs, or diode junctions
  • On-board local temperature sensing
  • SMBus and I 2C compatible interface, supports SMBus 1.1 TIMEOUT
  • Two interrupt outputs: ^INT and ^T_CRIT_A
  • Register readback capability
  • 7 bit plus sign temperature data format, 1 °C resolution
  • 2 address select pins allow connection of 9 LM82s on a single bus

  • Key Specifications

    Supply Voltage 3.0V to 3.6V
    Supply Current 0.8mA (max)
    Local Temp Accuracy (includes quantization error)
    0°C to +85°C ±3.0°C (max)
    Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization    error)
    +25°C to +100°C ±3°C (max)
    0°C to +125°C ±4°C (max)

    LM82 に関する概要

    The LM82 is a digital temperature sensor with a 2 wire serial interface that senses the voltage and thus the temperature of a remote diode using a Delta-Sigma analog-to-digital converter with a digital over-temperature detector. The LM82 accurately senses its own temperature as well as the temperature of external devices, such as Pentium II Processors or diode connected 2N3904s. The temperature of any ASIC can be detected using the LM82 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the die. Using the SMBus interface a host can access the LM82's registers at any time. Activation of a ^T_CRIT_A output occurs when any temperature is greater than a programmable comparator limit, T_CRIT. Activation of an ^INT output occurs when any temperature is greater than its corresponding programmable comparator HIGH limit.

    The host can program as well as read back the state of the T_CRIT register and the 2 T_HIGH registers. Three state logic inputs allow two pins (ADD0, ADD1) to select up to 9 SMBus address locations for the LM82. The sensor powers up with default thresholds of 127°C for T_CRIT and all T_HIGHs. The LM82 is pin for pin and register compatible with the LM84, Maxim MAX1617 and Analog Devices ADM1021.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM82CIMQAX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら