LMP7708MME/NOPB

アクティブ

高精度、CMOS 入力、RRIO、広い電源電圧範囲、非補償型デュアル アンプ | DGK | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMP7708MME/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP7708MM/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LMP7708MMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMP7708 の特徴

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at VS = 5V.
  • Input Offset Voltage (LMP7707) ±200 µV (Max)
  • Input Offset Voltage (LMP7708/LMP7709) ±220 µV (Max)
  • Input Bias Current ±200 fA
  • Input Voltage Noise 9 nV/√Hz
  • CMRR 130 dB
  • Open Loop Gain 130 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • Gain Bandwidth Product (AV =10) 14 MHz
  • Stable at a Gain of 10 or Higher
  • Supply Current (LMP7707) 715 µA
  • Supply Current (LMP7708) 1.5 mA
  • Supply Current (LMP7709) 2.9 mA
  • Supply Voltage Range 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP7708 に関する概要

The LMP7707/LMP7708/LMP7709 devices are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers which each have a CMOS input stage and a wide supply voltage range. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. These decompensated amplifiers are stable at a gain of 6 and higher.

The ensured low offset voltage of less than ±200 µV along with the ensured low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7707/LMP7708/LMP7709 ideal for precision applications. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a supply voltage range of 12V with rail-to-rail common mode voltage capability. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are the perfect choice in many applications where conventional CMOS parts cannot operate due to the voltage conditions.

The unique design of the rail-to-rail input stage of each of the LMP7707/LMP7708/LMP7709 significantly reduces the CMRR glitch commonly associated with rail-to-rail input amplifiers. Both sides of the complimentary input stage have been trimmed, thereby reducing the difference between the NMOS and PMOS offsets. The output swings within 40 mV of either rail to maximize the signal dynamic range in applications requiring low supply voltage.

The LMP7707 is offered in the space-saving 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages, the LMP7708 is offered in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMP7709 is offered in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP7708MM/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LMP7708MMX/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら