LP339D

生産中止品

クワッド、低消費電力、商用グレードの標準コンパレータ | D | 14 | 0 to 70

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LP339D は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

LP339DR アクティブ クワッド、低消費電力、商用グレードの標準コンパレータ | D | 14 | 0 to 70 Replacement

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP339DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LP339 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

LP339 の特徴

  • Wide Supply-Voltage Range . . . 3V to 30 V
  • Ultralow Power Supply Current Drain . . . 60 µA Typ
  • Low Input Biasing Current . . . 3 nA
  • Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
  • Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
  • Common-Mode Input Voltage Includes Ground
  • Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
  • High Output Sink-Current Capability
    (30 mA at VO = 2V)
  • Power Supply Input Reverse-Voltage Protected
  • Single-Power-Supply Operation
  • Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901

The LP239 is obsolete and is no longer supplied.

LP339 に関する概要

The LP239, LP339, LP2901 are low-power quadruple differential comparators. Each device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and typically to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the ultralow power supply drain current is independent of the power supply voltage.

Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, squarewave generators, time delay generators, voltage controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP239, LP339, LP2901 were specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.

The LP239 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP339 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LP2901 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP339DR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら