ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74HC595

アクティブ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 8 ビットのシリアル・イン / パラレル・アウト・シフト
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低い消費電力:ICC = 80µA 以下
  • tpd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 入力電流ロー:1µA 以下
  • シフト・レジスタはダイレクト・クリアを装備
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 8 ビットのシリアル・イン / パラレル・アウト・シフト
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低い消費電力:ICC = 80µA 以下
  • tpd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 入力電流ロー:1µA 以下
  • シフト・レジスタはダイレクト・クリアを装備
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

SNx4HC595 には 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。ストレージ・レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、出力は高インピーダンス状態になります。

SNx4HC595 には 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。ストレージ・レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、出力は高インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74AHC595 アクティブ 3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD4094B アクティブ CMOS 8 段シフト レジスタ / ストレージ バス レジスタ Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC595 3 ステート出力レジスタ搭載 8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021/12/06
アプリケーション概要 TI ロジック ファミリの補間仕様の値 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/16
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022/12/15
アプリケーション・ノート Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/01
技術記事 How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs PDF | HTML 2016/11/01
ユーザー・ガイド BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware 2016/04/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-00170 — プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 用 16 ビット、アナログ ミックス入力および出力モジュール、リファレンス デザイン

TIDA-00170 は、産業用制御向けアナログ混合入出力モジュールのリファレンス デザインです。この設計は、四個のチャネルのアナログ入力および二個のチャネルのアナログ出力を実装しています。アナログ入力チャネルは、±10V までの標準的な産業用電圧信号および 24mA までの電流信号を測定できます。二系統の同時アナログ出力は、±10V までの電圧出力および 24mA までの電流出力に対応しています。

このリファレンス デザインには必要なオンボード保護回路が搭載されており、IO コントローラ プラットフォームを使用して、IEC61000-4 規格の (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01329 — HVAC(エアコン)ルーバーとモーター制御向けに構成可能なステッパ ドライバのリファレンス デザイン

最大 2 個のステッピング モーターまたは 8 個のペリフェラルを駆動するフレキシブルなステッピング モーター システムのリファレンス デザインです。ホスト コントローラからの制御に必要な GPIO 数と総コストの削減に役立ちます。このステッパ モーター システムは、最大 50V の電圧と、最大 2.5A の電流(全チャネルがイネーブル時)で動作するステッパ モーターまたはコイルを必要とするアプリケーションに最適です。このリファレンス デザインは、複数の出力構成に対応しており、複数のペリフェラル(1 個のモーター、1 個のブザー、1 個のリレー、2 個の (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01471 — PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重要な部分を占めます。統合型の電子圧電 (IEPE) センサは、産業用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。このリファレンス デザインは、IEPE センサ インターフェイス用のフル アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ