SN74LVC1G126

アクティブ

製品詳細

Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² (— mm × — mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm)

  • ケーブル モデム終端システム
  • 高速データ アクイジションおよび生成
  • 軍事:レーダー/ソナー
  • モーター制御:高電圧
  • 電力線通信モデム
  • SSDS:内蔵または外付け
  • ビデオ放送およびインフラ:スケーラブル プラットフォーム
  • ビデオ放送:IP ベース マルチ フォーマット トランスコーダ
  • ビデオ通信システム

  • ケーブル モデム終端システム
  • 高速データ アクイジションおよび生成
  • 軍事:レーダー/ソナー
  • モーター制御:高電圧
  • 電力線通信モデム
  • SSDS:内蔵または外付け
  • ビデオ放送およびインフラ:スケーラブル プラットフォーム
  • ビデオ放送:IP ベース マルチ フォーマット トランスコーダ
  • ビデオ通信システム

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LV1T86 アクティブ 単一電源、2 入力排他 OR (XOR) ゲート ロジック レベル シフタ Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74AHC1G126 アクティブ シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AUP1G126 アクティブ 3 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G126 3 ステート出力搭載シングル バス バッファ ゲート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74LVC1G126

SCEM530.ZIP (100 KB) - HSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G126 Behavioral SPICE Model

SCEM638.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN74LVC1G126 IBIS Model

SCEM418.ZIP (56 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン

TIDA-00403 リファレンス デザインでは、TLV320AIC3268 の miniDSP 内のアルゴリズムを使用した超音波距離測定ソリューションのために、市販の評価基板を使用しています。TI の PurePath Studio (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01454 — PCM1864 ベース円形マイク ボード (CMB) のリファレンス デザイン

PCM1864 サーキュラー マイク ボード(CMB)は音声トリガや音声認識など、発声が明瞭なオーディオを必要とするアプリケーションに最適な、低コストの使いやすいリファレンス デザインです。マイク アレイを使用して音声信号をキャプチャし、デジタル ストリームに変換します。ストリームに対して DSP システムを使用し、ノイズの多い環境でも明瞭なオーディオを抽出できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01589 — ノイズ リダクション / エコー キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス デザイン

人間と機械との連携には、全二重のハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、マイクロフォンが有用な近端オーディオ信号とともに、環境のノイズを拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス デザインはステレオ ADC、ノイズ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ