TCAN2957-Q1
- AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
- CAN FD ISO 11898-2:2024 の要件に適合
- ISO 11898-2:2024 附属書 A (TCAN295x-Q1) に準拠した CAN FD SIC 要件に適合
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4:2023 と LIN 用 SAE J2602 推奨プラクティスに準拠
- CAN FD および LIN トランシーバの高速データ レート
- 最高 8Mbps の CAN FD サポート
- LIN トランシーバは、200kbps の高速モードをサポート
- Classic CAN との下位互換性をサポート
-
機能安全準拠向け
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
- ASIL B までの決定論的対応能力を対象とする
- ISO 26262 に準拠して開発
- 電圧監視回路に対するアナログ内蔵セルフ テスト (ABIST)
- 1 次側バンドギャップ回路をクロスモニタする 2 番目のバドギャップ回路
- タイムアウト、ウィンドウ、および Q&A ウォッチドッグをサポート
- レギュレータ出力について低電圧、過電圧、短絡監視
- スリープ モードから複数の方法でウェーク可能
- CAN および LIN バスのウェークアップ パターン (WUP)
- WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
- ハイサイド スイッチ使用時に周期的センシング ウェークアップをサポートさ
- SW ピンを使ったるデジタル ウェークアップ
-
長時間タイマ (LDT)
- 3.3V または 5V で最大 250mA を供給可能なマイコン電源用 (VCC1) 低ドロップ アウト (LDO) レギュレータ
- 5V LDO レギュレータは最大で 100mA (VCC2) をサポート
- 外付け PNP トランジスタ制御、最大 350mA で 1.8V、2.5V、3.3V、5V をサポート (VEXCC)
- CAN および LIN は ±40V バスのフォルト保護をサポート
- CAN バスのフォルト (バッテリまたはグラウンドへの短絡) 検出
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた QFN (32) パッケージ
TCAN29xx-Q1 は、CAN FD (コントロール エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。TCAN2955-Q1 および TCAN2957-Q1 には、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) トランシーバが搭載されています。この CAN FD トランシーバは最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、LIN トランシーバは最高 200kbps の高速モード データ レートをサポートしています。VCC1 LDO は、最大 250mA の電流で 3.3V または 5V ±2% を供給し、デジタル IO ロジック値を決定します。より多くの電流が必要な場合、外付け PNP トランジスタを使用して、最大 350mA で、1.8V、2.5V、3.3V、5V の電圧をサポートできます。VCC2 LDO は、最大 100mA で 5V を供給します。
TCAN29xx-Q1 には、LIMP、最大 5 つのローカル ウェーク入力 (4 つの高電圧入力と 1 つのデジタル入力)、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用すると、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、静的センシングまたは周期的センシング用に構成できます。WAKE1 および WAKE2 は、外部 VBAT 監視を可能にするため、これらのピン間に内部スイッチを設ける構成に変更することもできます。WAKE3 は、ハイサイド スイッチのいずれかの組み合わせに対する直接駆動制御ピンとして構成できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN29xx-Q1 LDO および拡張診断機能を内蔵した車載用機能安全準拠 CAN FD および LIN システム ベース チップ (SBC) ファミリ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/17 | |
| アプリケーション・ノート | TCAN28xx-Q1 と TCAN29xx-Q1 間の移行 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN284XEVM — TCAN284x 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。