ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN821-Q1

アクティブ

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 広い入力動作電圧範囲:
    • VSUP 範囲:5.5 V~28V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
  • ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
    • LIN バスからのリモート ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップ
    • EN によるローカル ウェイクアップ
  • 37kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム レベルの電力を制御
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチフリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±40V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル シャットダウン
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 8 ピン SOIC、向上された自動光学検査 (AOI) 機能を備えたリードレス VSON-8 パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 広い入力動作電圧範囲:
    • VSUP 範囲:5.5 V~28V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
  • ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
    • LIN バスからのリモート ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル ウェイクアップ
    • EN によるローカル ウェイクアップ
  • 37kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム レベルの電力を制御
  • LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチフリーで動作
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±40V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル シャットダウン
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 8 ピン SOIC、向上された自動光学検査 (AOI) 機能を備えたリードレス VSON-8 パッケージ

TLIN821-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN821-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN821-Q1 は、広い入力電圧動作範囲の 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源をデバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。

このデバイスには LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が原因で電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。

TLIN821-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN821-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN821-Q1 は、広い入力電圧動作範囲の 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源をデバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。

このデバイスには LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が原因で電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TLIN1021A-Q1 アクティブ 車載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き Enhanced performance, with 24-V battery support

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN821-Q1 車載対応、インヒビットとウェーク機能搭載、故障保護機能搭載 LIN トランシーバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/05
機能安全情報 TLIN821-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2026/08/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN1021DEVM — WAKE/INH 機能搭載、TLIN1021-Q1 LIN (Local Interconnect Network) トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) を使用して、TLINx021 デバイス ファミリを評価することもできます。J3 と J5 の各コネクタを経由して、LIN バスに簡単にアクセスできます。また、VBAT と GND が利用できるので、実際の LIN システムにも簡単に接続できます。すべてのロジック信号は、ヘッダとテスト ポイント経由でアクセスできます。また、複数のジャンパとデバイスをウェイク アップさせるための 1 個のプッシュ ボタン回路を適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ