TMUX182-SEP

アクティブ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 75 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 1.9 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Space
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 75 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 1.9 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Space
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • VID V62/26609-01XE
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
    • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
    • 管理されたベースライン
    • Au (金) ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  • 総吸収線量(TID)特性:30krad(Si)
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ(TID RLAT)
  • シングル イベント効果 (SEE) 特性:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 47MeV‑cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性レポートを利用可能
  • 単電源電圧範囲:5V ~ 15V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±6V
  • 低い静電容量:3pF
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • VID V62/26609-01XE
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションのサポート
    • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
    • 管理されたベースライン
    • Au (金) ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • モールド コンパウンドの改良による低いガス放出
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  • 総吸収線量(TID)特性:30krad(Si)
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ(TID RLAT)
  • シングル イベント効果 (SEE) 特性:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 47MeV‑cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性レポートを利用可能
  • 単電源電圧範囲:5V ~ 15V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±6V
  • 低い静電容量:3pF
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V

TMUX182-SEP デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) マルチプレクサ (MUX) です。本デバイスは、単一電源 (5V ~ 15V)、デュアル電源 (最大 ±6V)、または非対称電源 (VDD = 6V、VSS = -3V など) で動作します。電源電圧範囲が広いため、宇宙分野における幅広いアプリケーションで使用できます。

TMUX182-SEP デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。

TMUX182-SEP デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) マルチプレクサ (MUX) です。本デバイスは、単一電源 (5V ~ 15V)、デュアル電源 (最大 ±6V)、または非対称電源 (VDD = 6V、VSS = -3V など) で動作します。電源電圧範囲が広いため、宇宙分野における幅広いアプリケーションで使用できます。

TMUX182-SEP デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX182-SEP 耐放射線特性、15V、8:1、1 チャネル マルチプレクサ、1.8V ロ ジック対応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/27
* 放射線と信頼性レポート TMUX182-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/04/27
* 放射線と信頼性レポート TMUX182-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026/04/27
* 放射線と信頼性レポート TMUX182-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026/04/02
アプリケーション・ノート 宇宙 ADC 回路クックブック PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX182-SEP IBIS Model

SLVMF91.ZIP (26 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ