8-pin (DGN) package image

TPA6211A1DGN アクティブ

3.1W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ

次の製品と同じ: TPA6211A1DGNG4, TPA6211A1DGN.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6211A1DGNR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TPA6211A1 の特徴

  • Designed for Wireless or Cellular Handsets and
    PDAs
  • 3.1 W Into 3 Ω From a 5-V Supply at
    THD = 10% (Typ)
  • Low Supply Current: 4 mA Typ at 5 V
  • Shutdown Current: 0.01 µA Typ
  • Fast Startup With Minimal Pop
  • Only Three External Components
    • Improved PSRR (–80 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery
      Operation
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification
    • –63 dB CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors

TPA6211A1 に関する概要

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully-differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ω impedance while consuming only 20 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 4 mA of quiescent supply current. The TPA6211A1 is available in the space-saving 3-mm × 3-mm SON (DRB) and the 8-pin MSOP-PowerPAD (DGN) packages.

Features like –80 dB supply voltage rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup with minimal pop makes the TPA6211A1 ideal for PDA and smart phone applications.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6211A1DGNR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら