16-pin (PW) package image

ADS112U04IPWR 활성

PGA, VREF, 2x IDAC 및 UART 인터페이스를 지원하는 16비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 소형 델타-시그마 ADC

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS112U04IPWR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS112U04IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ADS112U04의 주요 특징

  • Current Consumption as Low as 315 µA (typ)
  • Wide Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Programmable Gain: 1 to 128
  • Programmable Data Rates: Up to 2 kSPS
  • 16-Bit, Noise-Free Resolution at 20 SPS
  • Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at 20 SPS With Single-Cycle Settling Digital Filter
  • Two Differential or Four Single-Ended Inputs
  • Dual-Matched Programmable Current Sources:
    10 µA to 1.5 mA
  • Internal 2.048-V Reference: 5 ppm/°C (typ) Drift
  • Internal 2% Accurate Oscillator
  • Internal Temperature Sensor:
    0.5°C (typ) Accuracy
  • Three General-Purpose Inputs/Outputs
  • 2-Wire UART Compatible Interface (8-N-1 Format) With Baud Rates up to 120 kBaud and
    Auto-Baud-Rate Detection
  • Package: 3.0-mm × 3.0-mm × 0.75-mm WQFN

ADS112U04에 대한 설명

The ADS112U04 is a precision, 16-bit, analog-to-digital converter (ADC) that offers many integrated features to reduce system cost and component count in applications measuring small sensor signals. The device features two differential or four single-ended inputs through a flexible input multiplexer (MUX), a low-noise, programmable gain amplifier (PGA), two programmable excitation current sources, a voltage reference, an oscillator, and a precision temperature sensor.

The device can perform conversions at data rates up to 2000 samples-per-second (SPS) with single-cycle settling. At 20 SPS, the digital filter offers simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection for noisy industrial applications. The internal PGA offers gains up to 128. This PGA makes the ADS112U04 ideally suited for applications measuring small sensor signals, such as resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors, and resistive bridge sensors.

The ADS112U04 features a 2-wire, UART-compatible interface. In applications that require galvanic isolation this universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface minimizes the number of digital isolation channels, thus saving cost, board space, and power.

The ADS112U04 is offered in a leadless 16-pin WQFN or a 16-pin TSSOP package and is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS112U04IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기