ADS7253IRTER

활성

12비트, 1MSPS, 듀얼, 동시 샘플링 단일 종단/의사 차동 SAR ADC | RTE | 16 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS7253IRTER.A, ADS7253IRTER.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7253IRTET 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS7253의 주요 특징

  • 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
  • Simultaneous Sampling of Two Channels
  • Supports Single-Ended and Pseudo-Differential Inputs
  • High Speed:
    • ADS8353: 16 Bits, 600 kSPS
    • ADS7853: 14 Bits, 1 MSPS
    • ADS7253: 12 Bits, 1 MSPS
  • Excellent DC Performance:
    • ADS8353:
      • 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
    • ADS7853:
      • 14-Bit NMC DNL, ±2-LSB Max INL
    • ADS7253:
      • 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
  • Excellent AC Performance:
    • ADS8353:
      • 89-dB SNR, –95-dB THD
    • ADS7853:
      • 82-dB SNR, –90-dB THD
    • ADS7253:
      • 72-dB SNR, –90-dB THD
  • Dual, Programmable, and Buffered
    2.5-V Internal Reference
  • Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Small Footprint:
    WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16

ADS7253에 대한 설명

The ADS8353, ADS7853, and ADS7253 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support single-ended and pseudo-differential analog inputs.

Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7253IRTET 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.