ADS8317IBDRBR

활성

16비트, 의사-양극, 완전 차동 입력, 250kSPS 직렬 출력, 2.7V~5.5V 마이크로파워 샘플링 ADC | DRB | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS8317IBDRBR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8317IBDRBT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS8317의 주요 특징

  • 16 Bits No Missing Codes (Full-Supply Range, High or Low Grade)
  • Very Low Noise: 5LSBPP
  • Excellent Linearity:
    ±0.8LSB typ, ±1.5LSB max INL
    +0.7LSB typ, +1.25LSB max DNL
    ±1mV max Offset
    ±16LSB typ Gain Error
  • microPower:
    10mW at 5V, 250kHz
    4mW at 2.7V, 200kHz
    2mW at 2.7V, 100kHz
    0.2mW at 2.7V, 10kHz
  • Packages: MSOP-8, SON-8
  • Pin-Compatible with the ADS8321
  • Serial (SPI/SSI) Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel
      Systems
    • Industrial Controls
    • Robotics
    • Vibration Analysis

All trademarks are the property of their respective owners

ADS8317에 대한 설명

The ADS8317 is a 16-bit, sampling, analog-to-digital (A/D) converter specified for a supply voltage range from 2.7V to 5.5V. It requires very little power, even when operating at the full data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For example, the average power dissipation is less than 0.2mW at a 10kHz data rate.

The ADS8317 offers excellent linearity and very low noise and distortion. It also features a synchronous serial (SPI/SSI-compatible) interface and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 0.1V to VDD/2.

Low power and small size make the ADS8317 ideal for portable and battery-operated systems. It is also an excellent fit for remote data-acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS8317 is available in MSOP-8 and SON-8 packages. The SON package size is the same as a 3x3 QFN package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8317IBDRBT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기