DAC8564ICPW

활성

16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, Vout DAC와 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스 | PW | 16 | -40 to 105

다음과 동일: DAC8564ICPW.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8564ICPWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

DAC8564의 주요 특징

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • Internal Reference:
    • 2.5V Reference Voltage (enabled by default)
    • 0.004% Initial Accuracy (typ)
    • 2ppm/°C Temperature Drift (typ)
    • 5ppm/°C Temperature Drift (max)
    • 20mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Ultra-Low Power Operation: 1mA at 5V
  • Wide Power Supply Range: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% Full-Scale Range (FSR)
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control, PLCs
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

All other trademarks are the property of their respective owners

DAC8564에 대한 설명

The DAC8564 is a low-power, voltage-output, four-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The device includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA at the VREFH/VREFOUT pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8564 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8564 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at zero-scale and remains there until a valid code is written to the device. The device contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.3µA at 5V. Power consumption is 2.9mW at 3V, reducing to 1.5µW in power-down mode. The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment.

The DAC8564 is drop-in and functionally compatible with the DAC7564 and DAC8164, and functionally compatible with the DAC7565, DAC8165, and DAC8565. All these devices are available in a TSSOP-16 package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8564ICPWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.