LMKDB1112
- LP-HCSL clock buffer and clock MUX that support:
- PCIe Gen 1 to Gen 7
- CC (Common Clock) and IR (Independent Reference) PCIe architectures
- Input clock with or without SSC
- Intel DB2000QL and DB1206 compliant:
- All devices meet DB2000QL specifications
- LMKDB1120 is pin-compatible to DB2000QL
- LMKDB1112 is pin-compatible to DB1206
- Extremely low additive jitter:
- 31fs maximum 12kHz to 20MHz RMS additive jitter at 156.25MHz
- 13fs maximum additive jitter for PCIe Gen 4
- 5fs maximum additive jitter for PCIe Gen 5
- 3fs maximum additive jitter for PCIe Gen 6
- 2.1fs maximum additive jitter for PCIe Gen 7
- Fail-safe input
- Fail-safe outputs (LMKDB1120FS, LMKDB1108FS and LMKDB1104FS only)
- Flexible power-up sequence
- Automatic output disable
- Individual output enable
- SBI (Side Band Interface) for high-speed output enable or disable
- LOS (Loss of Signal) input detection
- 85Ω or 100Ω output impedance
- 1.8V / 3.3V ± 10% power supply
- –40°C to 105°C ambient temperature
The LMKDB devices are a family of extremely-low-jitter LP-HCSL buffers that support PCIe Gen 1 to Gen 7 and are DB2000QL compliant. The devices provide flexible power-up sequence, fail-safe inputs, fail-safe outputs, individual output active and inactive pins, loss of input signal (LOS) detection and automatic output disable features, as well as excellent power supply noise rejection performance.
Both 1.8V and 3.3V supply voltages are supported. For LMKDB1120, 1.8V power supply saves 250mW power compared to 3.3V.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMKDB11xx PCIe Gen 1 to Gen 7 Ultra Low Jitter LP-HCSL Clock Buffer Family datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2026. 10. 28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
LMKDB1112EVM — PCIe Gen 1~Gen 7용 DB1206 호환 12 출력 클록 버퍼
LMKDB1112 평가 모듈(EVM)은 PCIe Gen 1~Gen 7을 지원하며 DB2000QL을 준수하는 LMKDB1112 LP-HCSL 버퍼를 평가할 수 있는 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. PCB(인쇄 회로 기판)에는 원하는 사용자 프로그래밍 및 셋업으로 LMKDB1112을 사용할 수 있는 여러 점퍼 및 USB 연결이 포함되어 있습니다. 이 평가 모듈은 LMKDB1112 장치의 규격 준수 테스트, 시스템 프로토타이핑, 성능 평가를 위한 유연성을 제공합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| LGA (ZSF) | 80 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.