THS1007IDA

활성

10비트, 6MSPS 동시 샘플링 쿼드 채널 ADC, 병렬 DSP/uP I/F 및 채널 오토스캔 포함 | DA | 32 | -40 to 85

다음과 동일: THS1007IDA.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

ADS9227RHAR 활성 완전 차동 ADC 입력 드라이버를 지원하는 2채널 동시 샘플링, 16비트 5MSPS SAR ADC | RHA | 40 | -40 to 125
ADS9224RIRHBR 활성 내부 레퍼런스 및 향상된 SPI를 지원하는 16비트, 3MSPS, 듀얼 채널, 동시 샘플링 SAR ADC | RHB | 32 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 THS1007 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DA) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE

THS1007의 주요 특징

  • Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
    Combination of Both
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
  • Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
  • Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
  • 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
  • Low Power: 216 mW Max at 5 V
  • Power Down: 1 mW Max
  • 5-V Analog Single Supply Operation
  • Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
    and ±5% Accuracy
  • Glueless DSP Interface
  • Parallel µC/DSP Interface
  • APPLICATIONS
    • Radar Applications
    • Communications
    • Control Applications
    • High-Speed DSP Front-End
    • Automotive Applications

THS1007에 대한 설명

The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.

The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from –40°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.