C2000-GANG

C2000 Gang-Programmierer

C2000-GANG

Überblick

Von Elprotronics, Inc. – Der C2000-Gang-Programmierer ist ein C2000-Bausteinprogrammierer, mit dem bis zu acht identische C2000-Bausteine gleichzeitig programmiert werden können. Der C2000-Gang-Programmierer verbindet sich mit einem Host-PC über eine standardmäßige RS-232- oder USB-Verbindung und bietet flexible Programmieroptionen, die Benutzenden die freie Anpassung des Prozesses ermöglichen.

Der C2000-Gang-Programmierer wird mit einer Erweiterungsplatine namens Gang Splitter geliefert, die die Verbindungen zwischen dem C2000-Gang-Programmierer und mehreren Zielgeräten implementiert. Es werden acht Kabel bereitgestellt, die die Erweiterungsplatine mit acht Zielgeräten verbinden (über JTAG- oder Spy-BI-Wire-Anschlüsse). Die Programmierung kann mit einem PC oder als eigenständiger Baustein erfolgen. Eine PC-seitige grafische Benutzeroberfläche ist ebenfalls verfügbar und DLL-basiert.

 

Merkmale
    • Schnelle und zuverlässige Programmierung von C2000-Bausteinen über eine RS-232- oder USB-Schnittstelle
    • Verschiedene Programmiermodi:
– Interaktiver Modus: Programmierung während der Verbindung mit dem PC über die C2000-GANG-Programmierer-GUI. – Programmierung basierend auf Image: Es kann ein Image gespeichert werden, das Konfigurationsoptionen und Codedateien enthält. Dies ermöglicht es Benutzenden, C2000-Bausteine eigenständig ohne PC zu programmieren. – Programmierung basierend auf Skript: Ermöglicht es Entwickelnden, komplizierte Programmierverfahren zu automatisieren.
  • Intuitive GUI zum Konfigurieren, Programmieren und Testen der Produktionskonfiguration
  • SD-Kartensteckplatz zum Speichern von Bildern
  • LCD-Bildschirm zum einfachen Programmieren ohne PC
  • Unterstützt bis zu 8 Ziele gleichzeitig
  • Unterstützt alle aktuellen und zukünftigen C2000-Bausteine

  • Ein Dokument „READ ME FIRST“
  • Ein C2000-GANG-Bausteinprogrammierer
  • Eine C2000-GANG-Splitter-Platine
  • Ein USB-Kabel
  • Acht 14-adrige JTAG-Kabel
  • Eine Stromversorgung mit 5 Steckeradaptern

Automotive body & lighting MCUs
F28M35H52C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash TMS320C28346-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320F280021-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28016-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM, CAN TMS320F2802-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28022-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28030-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28031-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 2 MSPS TMS320F28032-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS TMS320F28033-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS, CLA TMS320F28052-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, PGAs, ADC mit 3,75 MS TMS320F28052F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28054-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, PGAs TMS320F28054F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F2806-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F28062-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28062F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, Automobil, 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit MCU, mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash-Speicher, 100 KB RAM TMS320F28069-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28069F-Q1 C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTI TMS320F28075-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash-Speicher, CLA, SDFM TMS320F2808-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2809-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 256 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2810-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 128 KB Flash TMS320F2811-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash TMS320F2812-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF TMS320F28232-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MIPS, 128 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28234-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, 256 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28235-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F280025-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash TMS320F280025C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28375S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28377D-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28379D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe

 

Real-time digital power MCUs
F28377D-SEP Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher F28M35E20B C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 120 MIPS, 512 KB Flash F28M35H22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 512 KB Flash F28M35H52C C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M35M22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash F28M36H33B2 C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 275 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M36H53B2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash, 64 KB RAM F28M36P53C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1024 KB Flash F28M36P63C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1536 KB Flash SM320F2801-EP C2000™, verbessertes Produkt, 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 32 kb Flash, 6 PWM, erweiterter Temperaturbere SM320F2808-EP Verbessertes Produkt, C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM SM320F2812 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF, verbessertes Produkt SM320F2812-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF, verbessertes Produkt SM320F28335-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC, verbessertes Produkt SM320F28335-HT C2000™-MCU mit Hochtemperaturbeständigkeit, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC SMJ320F2812 C2000™ militärische 32-Bit-MCU mit 150-MHz, 256-kb-Flash, EMIF TMS320C28342 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 196 KB RAM, EMIF TMS320C28344 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF TMS320C28345 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320C28346 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F2801 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28015 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28016 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM, CAN TMS320F2802 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash, 6 PWM TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F280200 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 16 KB Flash TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28030 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28031 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28032 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC TMS320F28033 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA TMS320F28034 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA TMS320F28035-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA TMS320F28044 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash-Speicher, 16 HRPWM TMS320F28050 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, PGAs, ADC mit 2 MSPS TMS320F28051 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 2 MSPS-ADC TMS320F28052 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 3,75 MSPS-ADC TMS320F28052F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28053 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, CLA, PGAs, ADC mit 3,75 MSPS TMS320F28054 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, PGAs TMS320F28054F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28055 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA, PGAs TMS320F2806 C2000™-MCU, 32 Bit, 100 MHz, 64 KB Flash, 12 PWM TMS320F28062 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28062F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28065 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28066 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28068F C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28075 C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM TMS320F28076 C2000™ 32-bit MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, CLB, SDFM TMS320F2808 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM TMS320F2809 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 256 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2810 C2000™-MCU, 32 Bit, 150 MHz, 128 KB Flash TMS320F2811 C2000™-MCU, 32 Bit, 150 MHz, 256 KB Flash TMS320F2812 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF TMS320F28232 C2000™-MCU 32 Bit, mit 100 MIPS, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28234 C2000™-MCU 32 Bit, mit 150 MIPS, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28235 C2000™-MCU 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28332 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MIPS, FPU, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28334 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S C2000™-32-Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 kB Flash, EMIF, 12-B-ADC TMS320F28375D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S C2000™ 32-Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12--ADC TMS320F28376D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320R2811 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 40 KB RAM

 

Real-time motor control & automation MCUs
SM320F2812-HT C2000™-MCU für hohe Temperaturen, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Support-Software

C2000-GANG-SW — C2000 Gang Programmer Support Software - From Elprotronics, Inc.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Hardware-Programmiertool
C2000-GANG C2000 Gang-Programmierer

C2000-GANG-SW C2000 Gang Programmer Support Software - From Elprotronics, Inc.

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026
Hardware-Entwicklung
Hardware-Programmiertool
C2000-GANG C2000 Gang-Programmierer
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat MSP-GANG and C2000-GANG EU Declaration of Conformity (Rev. A) 01.12.2020
Zertifikat C2000-GANG EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch C2000 Gang Programmer (C2000-GANG) User's Guide (Rev. C) 10.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.