LEADLESS-ADAPTER1

LEADLESS-ADAPTER1

Jetzt bestellen

Überblick

Die EVM-LEADLESS1-Platine ermöglicht schnelles Testen und Testbrettaufbauten von gängigen bleifreien Gehäusen von TI.  Die Platine verfügt über Anschlussflächen, um die oberflächenmontierten Gehäuse DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM, RUT und YZP von TI in 100-mil-DIP-Stiftleisten umzuwandeln.

Merkmale
  • Schnelles Testen der Oberflächenmontagegehäuse von TI 
  • Ermöglicht das Einstecken von oberflächenmontierten Gehäusen in ein Steckbrett mit einem Abstand von 100 mil 
  • Unterstützt die 16 beliebtesten bleifreien Gehäuse von TI auf einem einzigen Steuerpult
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
SN74AUC1G66 1-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 1:1 (SPST) SN74AUC2G53 1-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 2:1 (SPDT) SN74AUC2G66 2-Kanal-Analogschalter, 2,5 V, 1:1 (SPST) SN74LV4051A Analoger 1-Kanal-Multiplexer, 5 V, 8:1 SN74LV4052A Analoger 2-Kanal-Multiplexer, 5 V, 4:1 SN74LV4053A 3-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC1G3157 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC1G66 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) SN74LVC2G53 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) SN74LVC2G66 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1101 1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-High), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1102 1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1104 3-pA Einschalt-Leckstrom, 5 V, 4:1, 1-Kanal-Präzisionsmultiplexer TMUX1108 1-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 3 pA Einschaltleckstrom, 5 V, ±2,5 V, 8:1 TMUX1109 3-pA-Einschalt-Leckstrom, 5 V, ±2,5 V, 4:1, 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer TMUX1111 4-kanaliger Präzisions-Analogschalter (4 Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1112 4-kanaliger Präzisions-Analogschalter (4 Active-High), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1113 4-kanaliger Präzisions-Analogschalter (2 Active-Low, 2 Active-High), 3 pA, 5 V, 1:1 (SPST) TMUX1119 1-kanaliger Präzisions-Multiplexer, 2:1 (SPDT), 3 pA, 5 V TMUX1208 Analoger 1-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, 5 V, 8:1 TMUX1208-Q1 Analoger 1-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik für die Automobilindustrie, 5 V, 8:1 TMUX1209 Analoger 2-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, 5 V, 4:1 TMUX5508 Analoger 1-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-Logik, 44 V, 8:1 TMUX5509 Analoger 2-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-Logik, 44 V, 4:1 TMUX6201 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 36 V, mit Latch-Up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik (Active-Lo TMUX6202 1-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 1:1 (SPST), 36 V mit Latch-Up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik (Active- TMUX6219 Einkanal-Multiplexer, 2:1, 36 V, geringer Einschaltwiderstand, 1,8-V-Logik-Steuerung TMUX6234 4-Kanal-Präzisionsschalter mit 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX6236 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 36 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Logik TMUX7201 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-Low) TMUX7202 1-Kanal-Präzisionsschalter, 1:1 (SPST), 44 V, Latch-Up-Störfestigkeit, 1,8-V-Logik (Active-High) TMUX7209 2-Kanal-Präzisionsmultiplexer, 44V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7212M Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik und erweiterter TMUX7219 Präzisionsmultiplexer, 2:1 (SPDT), 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7234 44-V-Präzisionsmultiplexer mit 4 Kanälen und 1,8-V-Logik, 2:1, Latch-up-immun TMUX7236 2-Kanal-Präzisionsschalter mit Latch-up-Immunität, 44 V, niedriger RON, 2:1 (SPDT), und 1,8-V-Log TMUX7308F Einkanal-8:1-Multiplexer mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7309F 4:1-Multiplexer mit zwei Kanälen, ±60-V-Fehlerschutz, 1,8-V-Logik und Latch-up-Immunität TMUX7348F ±60 V fehlergeschützte Multiplexer mit 8:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7349F ±60 V duale fehlergeschützte Multiplexer mit 4:1, mit Fehlerschwelle, Latch-up-Immunität und 1,8-V-L TMUX7411F Vierkanal-Schalter (vier Active-Low), 1:1 (SPST), mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7412F 4-kanalige-Schalter, ±60-V-Fehlerschutz, 1:1 (SPST), mit 1,8-V-Logik (vier Active-High) TMUX7413F Vierkanal-Schalter (2 Active-Low, 2 Active-High), 1:1 (SPST), mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik TMUX7436F Zweifacher Multiplexer, 2:1, Fehlerschutz bis ±60 V, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik TMUX7462F 4-Kanal-Schutzschaltkreis, ±60-V-Fehlerschutz, Latch-Up-Immunität, einstellbare Fehlerschwelle, 1,8- TMUX7612 Vierkanal-Präzisionsmultiplexer mit 50 V, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST) und 1,8-V-Logik TS3A225E Audiobuchsenschalter, 100 mΩ, mit autonomem Mikrofon & Masseerkennung TS3A24157 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,65 Ω Ron TS3A24159 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,3 Ω Ron, 1,8 V-kompatible Logik TS3A26746E 80 mΩ, 3,3 V, 2 x 2 Crosspoint-Schalter für Audioanwendungen TS3A44159 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,4 Ω Ron TS3A4751 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 1:1 (SPST), 0,9 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik TS3A5017 2-kanaliger universell einsetzbarer analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1 TS3A5017-Q1 Analoger 2-Kanal-Multiplexer für die Automobilindustrie, 3,3 V, 4:1, mit Abschaltschutz TS3A5018 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) TS3A5223 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,45 Ω Ron, 1,0-V-kompatible Logik TS3DS10224 1-kanaliger 4:1-Differenzial- oder 2-kanaliger 2:1-Differenzial-Analogmultiplexer, 3,3 V TS5A1066 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) TS5A2066 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST) TS5A21366 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), 0,75 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik TS5A22362 2-Kanal-Analogschalter, 0,65 V, 2:1 (SPDT), 0,65 Ω Ron, mit negativer Singalfunktion TS5A22364 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 0,65 Ω Ron, mit negativer Singalfunktion TS5A23157 Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A23159 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz TS5A23166 2-kanaliger Analogschalter, 1:1 (SPST), Active-High, 5 V, 0,9 Ω Ron TS5A23167 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-Low, 0,9 Ω Ron TS5A3153 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron TS5A3154 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3157 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) TS5A3159A 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz TS5A3166 1-kanaliger Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-High, 0,9 Ω Ron TS5A3167 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), Active-Low, 0,9 Ω Ron TS5A3359 1-Kanal-Analog-Multiplexer, 3:1 (SP3T), 5 V, 1 Ω Ron TS5A6542 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 0,75 Ω Ron, Eingangslogikumsetzung

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
SN74CB3Q3251 1-kanaliger Universal-FET-Busschalter, 3,3 V, 8:1 SN74CB3Q3253 2-kanaliger FET-Busschalter, 3,3 V, 4:1 SN74CB3Q3257 4-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) SN74CBT3251 1-kanaliger Universal-FET-Busschalter, 5 V, 8:1 SN74CBT3253 2-kanaliger analoger Multiplexer, 5 V, 4:1, mit TTL-Eingängen SN74CBT3253C 2-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 4:1, mit -2-V-Unterschwingungsschutz SN74CBT3257 1-kanaliger Universal-Analogschalter, 5 V, 2:4 (SPDT) SN74CBT3257C 4-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit -2-V-Unterschwingungsschutz SN74CBTLV3251 1-kanaliger analoger Multiplexer, 3,3 V, 8:1 SN74CBTLV3253 2-kanaliger analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1 SN74CBTLV3253-Q1 2-kanaliger analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1, für die Automobilindustrie SN74CBTLV3257 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus TMUX136 2-Kanal-Analogschalter mit Abschaltschutz, 1,4-pF-Durchgangskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT) TMUX1511 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik TMUX154E 2-kanaliger Analog-Schalter, 7,5-pF Durchlasskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz TMUX1574 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik TS3L100 4-Kanal-LAN-Schalter mit 3,3 V, 2:1 (SPDT) TS3L110 4-kanaliger 10/100 Base-T LAN-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) TS3V330 4-kanaliger Videoschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) TS3V340 4-kanaliger Videoschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit flachem Durchlasswiderstand TS5V330 4-kanaliger Videoschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

EVM-LEADLESS1 — Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM-LEADLESS1 Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages
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
* EVM User's guide EVM-LEADLESS1 User's Guide 24.01.2018
Zertifikat EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos