Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TICSPRO-SW

TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 1.7.9.0
Veröffentlichungsdatum: 27.05.2025

TICS Pro 1.7.9.0 installer binary for Windows operating system

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1204 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens LMX1205 Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge LMX1214 1:5, 18-GHz-HF-Puffer und Teiler mit Hilfstakt LMX1404-EP Puffer/Multiplikator/Teiler, 15 GHz, mit SYSREF (JESD204B/C-Unterstützung) und FPGA-Takt LMX1860-SEP Strahlungsresistenter HF-Puffer, -Multiplikator, -Teiler für 15 GHz mit SYSREF (JESD204B/C-Unters LMX1906-SP Garantiert strahlungsfester (RHA) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt LMX2485 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 Energieeffiziente Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche HF-Kommunikation LMX2487 Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation LMX2491 Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2531 Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2595 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2624-SP Weltraumtauglicher Breitbandsynthesizer für 5 MHz bis 28 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Netzwerk-Taktsynchronisierer
LMK05028 Jitterarmer Taktgeber für Netzwerk-Synchronisierer mit zwei Kanälen LMK05318 Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK05318B Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK5B12204 Taktgenerator mit extrem geringem Jitter, Netzwerksynchronisierung und BAW-Technologie LMK5B12212 Extrem jitterarmer Ein-DPLL/zwei-APLL-Netzwerksynchronisierer mit 12 Ausgängen und integriertem 2,5- LMK5B33216 Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5B33414 Netzwerksynchronisierer mit 14 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5C22212A Netzwerk-Synchronisierer mit zwei DPLL, zwei APLL, zwei Eingängen und 12 Ausgängen mit BAW VCO LMK5C33216 Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW LMK5C33216A Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un
Oszillatoren
LMK61E0M Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04100 Präziser Takt-Jitter-Cleaner für Taktumformer mit kaskadierten PLLs LMK04101 Jitter-Cleaner, integrierte VCO:3-Ausgänge (1430 bis 1570 MHz) für 2VPEC/LVPEC+4-Ausgänge für LVCOMS LMK04102 Jitter-Cleaner mit integrierten 1600 bis 1750-MHz-VCO:3-Ausgängen für 2VPEC/LVPEC+4 Ausgänge für LVC LMK04110 Jitter-Cleaner mit integriertem 1185 bis 1296-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04111 Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04131 Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04133 Jitter-Cleaner mit integriertem 1840 bis 2160-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04208 Ultra rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit 6 programmierbaren Ausgängen LMK04228 Extrem rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual-Loop-PLLs LMK04368-EP Verbessertes Produkt, extrem rauscharmer 3,2-GHz-JESD204C-Jitter-Cleaner LMK04610 Extrem rauscharmer und energieeffiziente JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei PLLs LMK04616 Extrem rauscharme und energieeffizienter JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner LMK04714-Q1 Extrem rauscharmer 3,2-GHz-, JESD204B- und JESD204C-Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner für die Automobili LMK04803 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04816 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP Strahlungsfester, 30 kRad, extrem rauscharmer, 3,2 GHz Takt-Jitter-Cleaner JESD204C mit 15 Ausgängen LMK04832-SP Garantiert strahlungsfester (RHA), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen, CDCI6214 Extrem energieeffizienter Taktgenerator, Unterstützung für PCIe Gen4, mit vier programmierbaren Ausg LMK02000 1 bis 800 MHz, präziser Taktverteiler mit integriertem PLL und 3 LVDS/5 LVPECL-Ausgängen LMK02002 1 bis 800-MHz-Präzisions-Taktverteiler mit integrierter PLL und 4 LVPECL-Ausgängen LMK03200 Präziser Taktumformer mit 0 Verzögerung und integriertem VCO LMK03318 Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK03806 Extrem jitterarmer Taktgenerator mit 14 Ausgängen LMK3H0102 Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
Taktpuffer
CDCDB2000 DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 CDCDB800 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7 LMK01000 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 3 LVDS- und 5 LVPECL-Ausgängen LMK01010 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVDS-Ausgängen LMK01020 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVPECL-Ausgängen LMK01801 Doppelte Taktverteilung LMK1D1208I 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMKDB1104 LP-HCSL-Taktpuffer mit vier Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1108 LP-HCSL-Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMKDB1120 DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7 LMKDB1204 LP-HCSL-Takt-Multiplexer mit 2 Eingängen, 4 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 7
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE6214-Q1EVM Evaluierungsmodul für Taktgenerator mit 4 differenziellen und 1 LVCMOS-Ausgängen CDCI6214EVM Evaluierungsmodul für CDCI6214-Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch LMK03806BEVAL LMK03806B-Evaluierungsplatine LMK04208EVM Takt-Jitter-Cleaner mit zwei Eingängen, 6+1 Ausgängen, zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,9-G LMK04368EPEVM Evaluierungsmodul LMK04368-EP für Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner gemäß JESD204B/C LMK04616EVM LMK04616-Evaluierungsmodul LMK04805BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,2 GHz LMK04806BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz LMK04816BEVAL Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VC mit drei Eingängen, dreiz LMK04826BEVM LMK04826BEVM-Evaluierungsmodul LMK04828BEVM LMK04828-Evaluierungsmodul LMK04832EVM Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832 LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen Dual-Loop-Jitter-Cleaner JESD204B LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgänge LMK04906BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz, 2 Eingänge LMK05028EVM LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05318BEVM Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer-Taktgeber LMK3H0102EVM LMK3H0102-Evaluierungsmodul LMK5B12212EVM LMK5B12212 – Evaluierungsmodul LMK5B33216EVM LMK5B33216 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 16 Ausgängen, drei DPLL u LMK5B33414EVM LMK5B33414 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 14 Ausgängen, drei DPLL u LMK5C33216AEVM LMK5C33216A – Evaluierungsmodul LMK5C33216EVM LMK5C33216 Taktsynchronisator, DPLL 2-Eingang, 16 Ausgänge, Evaluierungsmodul LMK5C33414AEVM LMK5C33414A – Evaluierungsmodul LMK61E0MEVM LMK61E0M Programmierbares Oszillator-Evaluierungsmodul mit extrem geringen Jitter LMK61E2EVM LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter LMX1204EVM LMX1204-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines RF-Puffers, -Multiplikators und -Teilers mit SYSREF- LMX2571EPEVM LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2572EVM HF-Breitbandsynthesizer (6,4 GHz) mit niedrigem Energieverbrauch, Phasensynchronisierung und JESD204 LMX2572LPEVM Energieeffizienter HF-Synthesizer, 2 GHz, mit FSK-Modulation – Evaluierungsmodul LMX2581EVM LMX2581EVM-Evaluierungsmodul LMX2582EVM LMX2582EVM Hochleistungs-, Breitband-Frequenz-PLLatin-HF-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2592EVM LMX2592EVM hochleistungsfähiger HF-Synthesizer mit Breitbandfrequenz, PLLATINUM™ integrierte Schaltu LMX2594EVM LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synth. mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2594PSEVM LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein LMX2595EVM 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2615EVM-CVAL Evaluierungsmodul für Synthesizer in Raumfahrtqualität LMX2694EPEVM Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 15 GHz LMX2820EVM LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer-Evaluierungsmodul LMX8410LEVM Evaluierungsmodul für I/Q-Demodulator XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules

Dokumentation

TICS Pro 1.7.9.0 Software Manifest

TICS Pro 1.7.9.0 Release Notes

Versionsinformationen

Improvements

  • See release notes for complete list of updates
  • New Log Options dialog
  • TICSPro_TCP.py refactored into a more complete ti_ticspro package to facilitate startup options. See C:\Program Files(x86)\Texas Instruments\TICS Pro\ti_ticspro\readme.md after installation.
  • Startup options can be specified using the --settings flag when invoking TICS Pro.exe.
  • New APIs for USB I/O interfacing and log options
  • Substantial improvements to LMK05318B wizard, LMK5B and LMK5C profile families

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

Neuheiten

  • See release notes for complete list of updates
  • New Log Options dialog
  • TICSPro_TCP.py refactored into a more complete ti_ticspro package to facilitate startup options. See C:\Program Files(x86)\Texas Instruments\TICS Pro\ti_ticspro\readme.md after installation.
  • Startup options can be specified using the --settings flag when invoking TICS Pro.exe.
  • New APIs for USB I/O interfacing and log options
  • Substantial improvements to LMK05318B wizard, LMK5B and LMK5C profile families