TIDA-01051

TIDA-01051

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01051 se usa para demostrar la densidad de canales optimizada, la integración, el consumo de potencia, la distribución del reloj y el rendimiento de la cadena de señales de los sistemas de adquisición de datos (DAQ) con un recuento de canales muy elevado, como los que se utilizan en los equipos de pruebas automáticas (ATE). El uso de serializadores, como el DS90C383B de TI, para combinar muchas salidas ADC de muestreo simultáneo en varias líneas LVDS reduce drásticamente el número de pines que la FPGA del servidor debe procesar.  Como resultado, una sola FPGA puede procesar un número significativamente mayor de canales DAQ y la complejidad de enrutamiento de la placa se reduce considerablemente.

Funciones
  • Dos canales ADC SAR de 20 bits (prescindibles hasta 28)
  • Árbol MUX de tres niveles (hasta 64 canales por ADC)
  • Destaca las mejoras de rendimiento mediante datos de salida ADC serializados
  • Diseño de referencia frontal modular para sistemas de gran cantidad de canales que se pueden repetir
  • Señal de entrada de hasta +/-12 V (+/-24 Vpp diferencial)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH2.PDF (6791 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQJ0.PDF (2003 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQI9.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQJ2.ZIP (15688 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDB8.ZIP (1736 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQJ1.PDF (8638 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQI8.PDF (2808 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

CD4081B — Compuerta AND de 4 canales y 2 entradas de 3 V a 18 V

Hoja de datos: PDF
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

MUX36D04 — Corriente de fuga de estado activo de 1 pA, 36 V, 4:1, multiplexor analógico de precisión de 2 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74AUP1G80 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM46001 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90C383B — Transmisor LVDS programable de +3.3 V para enlace de pantalla plana (FPD) de 24 bits y 65 MHz

Hoja de datos: PDF
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3001-EP — Regulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82084 — Módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 2 A con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8910B — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET
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
* Guía de diseño Ref Design Optimizing FPGA and Data Throughput for High Channel Auto Testers 10/04/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos