TIDA-01057

TIDA-01057

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está orientado a sistemas de adquisición de datos (DAQ) de alto rendimiento para mejorar el rango dinámico de los ADC diferenciales de 20 bits. Muchos sistemas DAQ requieren la capacidad de medición en un amplio rango de escala total (FSR) para obtener un rango dinámico de señal suficiente. Muchos diseños de referencia anteriores para ADC de SAR utilizaban el THS4551 FDA (amplificador totalmente diferencial). Sin embargo, el THS4551 está limitado a un suministro máximo de 5.4 V, lo que no es suficiente para lograr una salida diferencial verdadera de 10 Vpp (rango de escala total [FSR] de 10 V), que es necesaria para maximizar el rango dinámico de los ADC SAR con una referencia de 5 V. En este diseño de referencia se exploran los beneficios de una salida diferencial de 10 Vpp reales implementando la nueva FDA THS4561 de TI, que tiene un suministro máximo de 12.6 V. Verá que este diseño pudo lograr un rendimiento superior al diseño anterior (TIDA-01054) al tiempo que redujo el consumo total de potencia.

Funciones
  • Frontal analógico diferencial real de 10 Vpp para ADC de 20 bits
  • Diseño de referencia frontal modular para sistemas de gran cantidad de canales que se pueden repetir
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX5.PDF (949 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVP0.PDF (984 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVO9.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVP2.ZIP (30898 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEI7.ZIP (2100 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVP1.PDF (4280 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVO8.PDF (845 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74AUP1G80 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM46001 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5574 — Regulador de conmutación reductor de 75 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMS3635-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4561 — Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHC1G04 — Inversor único de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A3001-EP — Regulador LDO, producto mejorado, VIN negativo, 200 mA, nivel de ruido ultrabajo, alta PSRR

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14201 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 1 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14202 — Módulo de potencia SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V y 2 A en paquete SMT-TO con terminales

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ14203 — Módulo de alimentación SIMPLE SWITCHER® de 6 V a 42 V, 3 A en paquete TO de montaje superficial con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA378 — Amplificador operacional de precisión de bajo ruido, 900 kHz, RRIO, serie de deriva cero

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Guía de diseño Ref Design for Maximizing Signal Dynamic Range for True 10Vpp Differential Input 23/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01053 — Diseño de referencia de controlador ADC que optimiza la THD, el ruido y SNR para la instrumentación TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos