TIDA-01599

TIDA-01599

Archivos de diseño

Información general

En esta guía de referencia, se describe un subsistema de desconexión segura de par (STO) para un inversor trifásico con controladores de compuertas IGBT aislados de entrada CMOS. El subsistema de desconexión segura del par emplea una arquitectura de doble canal (1oo2) con una tolerancia de fallo de hardware de 1 (HFT=1). Se implementa siguiendo un concepto de desconexión por corte de tensión. Cuando las entradas de desconexión segura del par dobles (STO_1 y STO_2) se activan bajo, las fuentes de alimentación correspondientes del lado principal y secundario de los seis controladores de compuerta aislados de transistores bipolares de compuerta aislada se cortan a través de interruptores de carga. Esto elimina la posibilidad de controlar y energizar el motor. El diseño de referencia de desconexión segura del par (1oo2) fue evaluado por TÜV SÜD para ser generalmente adecuado para SIL 3 y PL e/Cat. 3.

Funciones
  • Arquitectura de desconexión segura del par de doble canal (1oo2) evaluada por TÜV SÜD como apta para SIL 3 (IEC 61508) y PL e/Cat. 3 (ISO 13849)
  • El informe de TÜV, la descripción del concepto de seguridad y el sistema cualitativo FMEA están disponibles para ayudar aún más a los diseñadores a implementar el subsistema de desconexión segura del par
  • Subsistema de desconexión segura del par para inversores trifásicos con controladores de compuerta aislados de transistor bipolar de compuerta aislada de entrada de semiconductores complementarios de óxido metálico (CMOS) como ISO5852S, UCC21750 o UCC5350
  • Receptores de entrada aislados de 24 V compatibles con ISO1211 según IEC 61131-2 y tolerancia de entrada de ± 60 V con protección contra inversión de polaridad
  • Interfaz con microcontrolador (SIL 1) para cobertura de diagnóstico de los interruptores de carga en los subsistemas de desconexión segura del par
  • Opción de monitorizar la alimentación de entrada y salida con bloqueo por baja tensión del ISO5852S a través del pin RDY y capacidades de monitorización adicionales con el sensor aislado analógico a modulación por ancho de impulsos integrado UCC21750.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDS9B.PDF (2996 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVA4A.PDF (339 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVA3A.PDF (163 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVA6A.ZIP (2253 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEF0A.ZIP (363 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVA5A.PDF (1305 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVA2A.PDF (857 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS27S100 — Interruptor de lado alto industrial de 40 V, 80 mΩ, 4 A, 1 canales con límite de corriente ajusta

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOS1013 — Controlador de salida de sensor digital con protección contra sobretensiones integrada y salida LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1211 — Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5452 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21750 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5350 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B) PDF | HTML 11/11/2022
Información sobre seguridad funcional FMEA STO Concept TIDA-01599 17/05/2022
Información sobre seguridad funcional Overview STO Concept TIDA-01599 PDF | HTML 19/04/2022
Información sobre seguridad funcional STO Concept TUEV Report TF97657T Rev.1.1 24/02/2022
Información sobre seguridad funcional Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers PDF | HTML 4/03/2021
Libro electrónico E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 12/02/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00199 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de Fly-Buck de accionamiento de puerta IGBT aislada d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos