Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LMGXX-GAN-LLC-CALC
GaN LLC resonant converter device loss calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: VER-1.1
Fecha de publicación: 15/11/2023
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2100R026
—
Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ
LMG2100R044
—
Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote
LMG2610
—
Semipuente de GaN de 650 V 170/248 mΩ para ACF con controlador, protección y detección de corriente
LMG2640
—
Medio puente de nitruro de galio (GaN) de 650 V y 105 mΩ con controlador, protección y detección de
LMG2650
—
Medio puente de GaN de 650 V y 95 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados
LMG2652
—
Medio puente de GaN de 650 V y 140 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrado
LMG2656
—
Medio puente de GaN de 650 V y 230 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrado
LMG3410R050
—
GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3410R070
—
GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3410R150
—
GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones integrados
LMG3411R050
—
GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados
LMG3411R070
—
GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado
LMG3411R150
—
GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrad
LMG3422R030
—
GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
LMG3422R050
—
GaN FET de 600 V y 50 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados
LMG3425R030
—
GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección, informes de temperatura y modo de diodo ideal
LMG3425R050
—
GaN FET de 600 V y 50 mΩ con controlador, protección, informes de temperatura y modo de diodo ideal
LMG3426R030
—
Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 600 V y 30 mΩ con conductor inte
LMG3426R050
—
Transistor FET de GaN de 600 V y 50 mΩ con conductor integrado, protección y detección de tensión
LMG3427R030
—
Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 600 V y 30 mΩ con controlador, prot
LMG3427R050
—
FET de GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador, protección y detección de corriente cero integrados
LMG3522R030
—
FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura
LMG3522R030-Q1
—
GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom
LMG3522R050
—
FET de GaN de 650 V y 50 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura
LMG3526R030
—
FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección y detección de tensión cero
LMG3526R050
—
FET de GaN de 650 V y 50 mΩ con controlador integrado, protección y notificación ante detección d
LMG3527R030
—
Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de 650 V y 30 mΩ con controlador, prot
LMG5200
—
Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V