Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

RF-CASCADE-CALC-TOOL

Calculadora en cascada de RF TI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 31/03/2026

TI RF cascade calculator

Productos
Amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF
TRF3302 — Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda para GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz TRF3302-Q1 — Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz para automoción
Amplificadores de bloque de ganancia de RF
THS9000 — Amplificador en cascada de 50 MHz a 750 MHz THS9001 — Amplificador en cascada de 50 MHz a 750 MHz TRF37A73 — Amplificador de bloque con ganancia de RF de 12 dB de 1 a 6000 MHz con pin de apagado TRF37A75 — Amplificador de bloque de ganancia RF de 12 dB y de 40 MHz a 6000 MHz con pin de apagado TRF37B73 — Amplificador de bloque con ganancia de RF de 15 dB de 1 a 6000 MHz con pin de apagado TRF37B75 — Amplificador de bloque de ganancia RF de 15 dB y de 40 MHz a 4000 MHz con pin de apagado TRF37C73 — Amplificador de bloque con ganancia de RF de 18 dB de 1 a 6000 MHz con pin de apagado TRF37C75 — Amplificador de bloque de ganancia RF de 18 dB y de 40 MHz a 4000 MHz con pin de apagado TRF37D73 — Amplificador de bloque con ganancia de RF de 20 dB de 1 a 6000 MHz con pin de apagado
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF
LMH6517 — Controlador ADC doble de 16 bits, baja potencia e IF y banda base de bajo ruido con ganancia control LMH6521 — DVGA doble de alto rendimiento LMH6522 — DVGA cuádruple de alto rendimiento
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH3401 — Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha LMH5401-SP — Amplificador totalmente diferencial, banda ultraancha a 6.5 GHz, resistente a la radiación, con cert LMH9126 — Amplificador de 2.3 GHz-2.9 GHz, de diferencial a extremo único y baja potencia con balun integra LMH9135 — Amplificador de 3.2 GHz a 4.2 GHz y de diferencial a extremo único con balun integrado LMH9226 — Controlador ADC de 2.3 GHz-2.9 GHz, de extremo único a diferencial y baja potencia con balun integra LMH9235 — Amplificador de 3.3 GHz a 4.2 GHz y de extremo único a diferencial con balun integrado TRF0108-SEP — Amplificador de RF toler. a la radiación, casi CC a 12 GHz, de dif. a de un único extremo (D2S) TRF0108-SP — Amplificador de RF con RHA, de casi CC a 12 GHz, diferencial a un único extremo (D2S) TRF0206-SP — Amplif. de RF totalmente diferencial resistente a la radiación, casi CC a >6.5 GHz, certif. QML-V TRF0208-SEP — Amplificador de RF totalmente diferencial, tolerante a la radiación, de casi CC a >8 GHz TRF0208-SP — Amplif. de RF totalmente diferencial resistente a la radiación, casi CC a >8 GHz, certif. QML-P TRF0213-SEP — Amplif. de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 14 GHz, de un único extremo a diferencial (S2D) TRF1108 — Amplificador RF desde diferencial hasta extremo único (D2S), desde casi CC hasta 8 GHz TRF1208 — Amplificador de RF totalmente diferencial, con ganancia de 16 dB, desde casi CC hasta >8 GHz TRF1208-EP — Amplificador de RF totalmente diferencial, producto mejorado, cerca de CC a >8 GHz, ganancia de 1 TRF1208B — Amplificador de RF totalmente diferencial, con ganancia de 10 dB, desde casi CC hasta >8 GHz TRF1213 — Amplificador de RF de casi CC a >14 GHz, ganancia de 14 dB, de un único extremo a diferencial (S2D) TRF1218 — Amplificador de RF de casi CC a >25 GHz, ganancia de 16 dB, de un único extremo a diferencial (S2D) TRF1305A1 — Amplificador de RF totalmente diferencial de CC a >5 GHz, ganancia de 15 dB y control de modo com TRF1305A2 — DC a >6.5 GHz, ganancia de 15 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común TRF1305B1 — Amplificador de RF totalmente diferencial de CC a >7.2 GHz, ganancia de 10 dB y control de modo c TRF1305B2 — Amplificador RF de CC a >7.6 GHz, ganancia de 10 dB, doble, totalmente diferencial con control de TRF1305C1 — Amplificador de RF totalmente diferencial de CC a >7 GHz, ganancia de 5 dB y control de modo comú TRF1305C2 — DC a >6.5 GHz, ganancia de 5 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común
Demoduladores IQ
TRF3710 — Receptor de conversión descendente directa integrado TRF371109 — Receptor de conversión descendente directa integrado de ancho de banda de 0.3-1.7 GHz TRF371125 — Receptor de conversión descendente directa integrado de ancho de banda de 0.7-4.0 GHz TRF371135 — Receptor de conversión descendente directa integrado de ancho de banda de 1.7-6.0 GHz
Mezcladores de conversión descendente
TRF37A32 — Mezclador convertidor descendente doble de 400 M-1700 MHz con amplificador IF integrado y balunes RF TRF37B32 — Mezclador convertidor descendente doble de 700 M a 2700 MHz c/amplificador IF integrado y balunes RF TRF37C32 — Mezclador convertidor descendente doble de 1700 M a 3800 MHz con amplificador IF integrado
Moduladores IQ
TRF370315 — Modulador de cuadratura de 350 MHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 1.5 V TRF370317 — Modulador de cuadratura de 0.4 GHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V TRF370333 — Modulador de cuadratura de 350 MHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 3.3 V TRF370417 — Modulador de cuadratura de 50 MHz a 6.0 GHz, tensión de modo común de 1.7 V TRF3705 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz TRF372017 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4.8 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado TRF3722 — Modulador de cuadratura de 400 MHz a 4.2 GHz con PLL/VCO de ancho de banda integrado TRF37T05 — Modulador de cuadratura de 300 MHz a 4 GHz
Módulos frontales de radiofrecuencia (RF)
TRF2001 — Módulo de parte frontal (FEM) de banda ISM multiprotocolo de 860 MHz a 930 MHz y RF Wi-SUN TRF2001P — Módulo frontal de RF multiprotocolo, Wi-SUN y de banda ISM de 820 MHz a 1054 MHz con rutas TX y RX d
Otros productos inalámbricos
TRF7960 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960 TRF7960A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7960A TRF7961 — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7961 TRF7962A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO15693 TRF7962A TRF7963A — IC de lector/escritor RFID de 13.56 MHz totalmente integrado para ISO14443A/B TRF7963A TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo
PLL y sintetizadores de RF
TRF3761-A — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-B — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-C — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-E — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-F — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-G — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-H — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3761-J — Sintetizador de frecuencia PLL Integer-N de ruido bajo con VCO integrado TRF3765 — PLL de bajo ruido N entero/N fraccionario de 300 M-4800 MHz con VCO integrado y hasta 8 salidas
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
TRF4140-Q1 — IC de estación base para automoción
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — Paquete de desarrollo de firmware Mifare MSP430
Placa de evaluación
TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB TRF-X-AFE7950EVM — Módulo de evaluación TRF1213 y AFE7950 TRF0108SEP-EVM — Módulo de evaluación TRF0108SEP/SP TRF0108SP-EVM — Módulo de evaluación TRF0108-SP TRF0206EVM — Módulo de evaluación TRF0206-SP con amplificador de 10 MHz a 6.5 GHz, ancho de banda de 3 dB, de ext TRF0208SEP-EVM — Módulo de evaluación TRF0208-SEP TRF0208SP-EVM — Módulo de evaluación TRF0208-SP TRF1108-DAC39RFEVM — Módulo de evaluación TRF1108-DAC39RF TRF1108EVM — Módulo de evaluación TRF1108 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc TRF1208EVM — Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador de banda ancha de 3 dB de extremo único a diferencial TRF1213EVM — Módulo de evaluación TRF1213 TRF1218EVM — Módulo de evaluación TRF1218 TRF1305-ADC32RFEVM — Módulo de evaluación TRF1305 y ADC32RFx TRF1305A1-D2D-EVM — Módulo de evaluación TRF1305A1 TRF1305A2-D2D-EVM — Módulo de evaluación TRF1305A2 con entrada diferencial y salida diferencial (D2D) TRF1305B1-D2D-EVM — Módulo de evaluación TRF1305B1 de entrada y salida diferencial (D2D) TRF1305B2-D2D-EVM — Módulo de evaluación TRF1305B2 TRF1305C1-D2D-EVM — Módulo de evaluación de entrada y salida diferencial (D2D) TRF1305C1 TRF1305C2-D2D-EVM — Módulo de evaluación TRF1305C2 de entrada y salida diferencial (D2D) TRF2001EVM — Módulo de evaluación TRF2001 TRF2001PEVM — Módulo de evaluación TRF2001P TRF3302EVM — Módulo de evaluación TRF3302 TRF3302Q1EVM — Módulo de evaluación TRF3302-Q1 TRF3703-15EVM — Módulo de evaluación TRF3703-15 TRF3703-17EVM — Módulo de evaluación TRF3703-17 TRF3703-33EVM — Módulo de evaluación TRF3703 TRF370417EVM — Módulo de evaluación TRF370417 TRF3705EVM — Módulo de evaluación TRF3705 TRF371109EVM — Módulo de evaluación TRF371109 TRF371125EVM — Módulo de evaluación TRF371125EVM TRF371135EVM — Módulo de evaluación TRF371135EVM TRF372017EVM — Módulo de evaluación TRF372017 TRF3722EVM — Módulo de evaluación TRF3722 TRF3765EVM — Módulo de evaluación TRF3765 TRF37A32EVM — MEZCLADOR CONVERTIDOR DESCENDENTE DOBLE TRF37X32 CON AMPLIFICADOR IF INTEGRADO TRF37A73EVM — Módulo de evaluación TRF37A73 TRF37A75EVM — Módulo de evaluación TRF37A75 TRF37B32EVM — Módulo de evaluación TRF37B32 TRF37B73EVM — Módulo de evaluación TRF37B73 TRF37B75EVM — Módulo de evaluación TRF37B75 TRF37C32EVM — Módulo de evaluación TRF37C32 TRF37C73EVM — Módulo de evaluación TRF37C73 TRF37C75EVM — Módulo de evaluación TRF37C75 TRF37D73EVM — Módulo de evaluación TRF37D73 TRF37T05EVM — Módulo de evaluación TRF37T05

Información de la versión

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



Novedades

  • v1.0.0