SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
概要
SimpleLink™ Low Power SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx の各製品ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、SimpleLink CC13xx/CC23xx/CC26xx の各ワイヤレス マイコン上で Bluetooth® Low Energy、Mesh、ZigBee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションをサポートする Sub-1GHz/2.4GHz アプリケーションを開発するための包括的なソフトウェア パッケージを実現できます。
機能
SimpleLink 低消費電力 SDK ファミリは、以下のデバイス ファミリをサポートできる設計を採用しています。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK :CC13x1、CC13x2、CC13x4、CC26x1、CC26x2、CC26x4 の各デバイス。
- SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK :CC23xx デバイス。
サポートは SDK とデバイスによって異なります。このソフトウェア ファミリ全体で、以下のものを含め、Sub-1GHz、2.4GHz、独自仕様の各アプリケーションをサポートしています。
- 独自仕様 RF (無線周波数) 向けの RX (受信) と TX (送信) の基本的な例
- TI 15.4-Stack は、Sub-1GHz と 2.4 GHz の各帯域に対応する、IEEE 802.15.4 をベースとするスター トポロジ ネットワーキング ソリューションです
- Wi-SUN® FAN 1.0 に準拠する Sub-1GHz メッシュ スタック (https://www.ti.com/ja-jp/wireless-connectivity/wi-sun/overview.html で詳細を参照するか、Wi-SUN ソフトウェア概要をダウンロードすることが可能)
- Bluetooth 5.2 と Bluetooth Mesh をサポートする Bluetooth Low Energy (BLE) ソフトウェア プロトコル スタック (詳細は TI.com/ble を参照)
- Matter 1.0 と Thread 1.3 の各ネットワーク プロトコルは、オープン ソースの Matter プロジェクトと Openthread をベースにしています (詳細は https://www.ti.com/ja-jp/wireless-connectivity/matter.html を参照)
- Zigbee ソフトウェア プロトコル スタック (Z-stack - 詳細は TI.com/Zigbee を参照)
- Dynamic Multi-Protocol (ダイナミック マルチプロトコル) を使用して、BLE + Sub-1GHz (TI 15.4-Stack または独自 Sub-1GHz) と、BLE + Zigbee の同時動作をサポート
- Amazon Sidewalk Sub-1GHz FSK と Bluetooth Low Energy をサポート
詳細はこちら
- LaunchPad™ 開発キットを購入します
- 関連する SimpleLink Low Power SDK (ソフトウェア開発キット) をダウンロードします
- SimpleLink Academy を使用して、開発を開始します
ダウンロード
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
技術情報
リリース情報
Release Information
The SimpleLink™ Matter links to the Texas Instruments GitHub repository that contains all the software development tools that enable engineers to develop Matter Accessory Device and is the starting point for Matter development on all SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). It contains essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth, Thread networking stack based on OpenThread and Matter application layer stack based on open source Matter stack. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, 2.4GHz, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
最新情報
- MATTER-276: Add support for matter v1.2 specification
- MATTER-289: Add support to build matter application with pre-built certified thread libraries for simplifying matter certification process.
- MATTER-264: Add Intermittent connected devices feature support
- MATTER-225: Add support for ability to create programmable image build with unique factory data elements per device.
- MATTER-228: Add support for genericApp, a template starting point for developing any matter compliant product
- MATTER-226: Add support for CC1354P10-6 platform
- MATTER-308: Deprecate CC2652x7 platform support
- MATTER-286: Add support for CC2674 platform via migration guide
- See release notes link above for more details
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth, Proprietary RF examples, and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
Features:
- Industry leading Bluetooth Low Energy (BLE) software protocol stack supporting Bluetooth 5.3 (learn more at TI.com/ble)
- Support for Proprietary 2.4 GHz applications supporting basic RX and TX examples
最新情報
- This point release implements minor bugfixes & limited changes.
SIMPLELINK-TI-OPENTHREAD-SDK — SimpleLink™ family of devices OpenThread software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (BLE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI's 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.
Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information.
- The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
- Thread 1.1.1 networking stack based on OpenThread: (https://github.com/TexasInstruments/ot-ti)
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.
This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk
最新情報
- The Wireless Solar Management System (WSMS) examples showcase a small mesh network with low latency.
- TI Wi-SUN FAN Stack can keep track of minimum tx off time and duty cycle, simplifying certification with ARIB and ETSI.
- TI 15.4-Stack example PHY is configurable with the Custom PHY option in SysConfig. This opens the option to use WB-DSSS with TI 15.4-Stack.
- RF settings update for CC13x4/CC26x4 devices
お役立ちリソース
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC13xx and CC26xx devices running the SimpleLink Low Power SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX Software.
The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
最新情報
- Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
- Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
- Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
- Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
- Updated settings view with configuration options separated into different screens.
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX — Simplelink™ CC23xx Academy
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release of CC23xx academy
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
製品
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
リリース情報
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
サポート対象の製品とハードウェア
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
評価ボード
開発キット
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
サイバー セキュリティ報告書 | TI-PSIRT-2021-100118 Missing ECC Input Validations on CC1310 and CC1350 Devices | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |||
サイバー セキュリティ報告書 | TI-PSIRT-2022-100125 Texas Instruments 802.15.4 Stack: Absence of Frame Counter | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |||
サイバー セキュリティ報告書 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021年 6月 22日 | ||||
サイバー セキュリティ報告書 | SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues | 2021年 4月 29日 | ||||
サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth® Low Energy – Updating Connection MTU Size During OAD Buffer Overflow | 2021年 3月 1日 | ||||
サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
サイバー セキュリティ報告書 | Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices | PDF | HTML | 2020年 6月 5日 | |||
サイバー セキュリティ報告書 | Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V | PDF | HTML | 2020年 5月 18日 |