TIDA-01057
트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계
TIDA-01057
개요
이 레퍼런스 설계는 20비트 차동 입력 ADC의 동적 범위를 개선하기 위해 고성능 DAQ(데이터 수집) 시스템을 위해 고안되었습니다. 많은 DAQ 시스템은 충분한 신호 동적 범위를 얻기 위해 넓은 FSR(최대 눈금 범위)에서 측정할 수 있는 기능을 필요로 합니다. SAR ADC를 위한 이전의 많은 레퍼런스 설계에서는 THS4551 FDA(완전 차동 증폭기)를 사용했습니다. 그러나 THS4551은 전압 레퍼런스가 5V인 SAR ADC의 동적 범위를 최대화하는 데 필요한 진정한 10Vpp 차동 출력(10V FSR)을 실현하기에는 충분하지 않은 최대 5.4V의 전압 공급으로 제한되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에서는 최대 공급 전압이 12.6V인 TI의 새로운 THS4561 FDA를 구현하여 진정한 10Vpp 차동 출력의 장점을 살펴봅니다. 이 설계를 통해 이전 설계(TIDA-01054)보다 뛰어난 성능을 달성하면서도 전체 소비 전력을 낮출 수 있었음을 확인할 수 있습니다.
특징
- 20비트 ADC의 진정한 10VPP 차동 아날로그 프론트 엔드
- 반복할 수 있는 채널 수가 많은 시스템을 위한 모듈식 프론트 엔드 레퍼런스 설계
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRVO9.PDF (124 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Ref Design for Maximizing Signal Dynamic Range for True 10Vpp Differential Input | 2018. 2. 23 |