TIDA-01052

TIDA-01052

설계 파일

개요

TIDA-01052 레퍼런스 설계는 접지 대신 아날로그 프론트 엔드 드라이버 증폭기에서 음극 전압 레일을 사용하여 볼 수 있는 시스템 성능 증가를 강조하는 것을 목표로 합니다. 이 개념은 모든 아날로그 프론트 엔드에 해당하지만, 이 설계는 특히 자동 테스트 장비를 대상으로 합니다.

특징
  • 음극 레일 입력(NRI), RRO(레일 투 레일 출력)
  • 넓은 출력 공통 모드 제어 범위
  • 낮은 소비 전력
  • 높은 THD, SNR, ENOB
  • 시스템 성능을 극대화하는 AFE의 이중 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCK3A.PDF (2067 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP82.PDF (3863 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP81.PDF (247 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP84.ZIP (11143 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD11.ZIP (1181 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP83.PDF (7170 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP80.PDF (2359 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

LMK00804B — 낮은 스큐, 1~4 멀티플렉스 차동/LVCMOS-LVCMOS/TTL 팬아웃 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74AUP1G80 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5574 — 75V, 0.5A 스텝다운 스위칭 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM7705 — 저잡음 음극 바이어스 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 전력 스케일링을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 저잡음 및 저왜곡 증폭기 SAR ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G04 — 단일 2V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A3001-EP — 향상된 제품, 네거티브 VIN, 200mA, 초저잡음, 높은 PSRR, LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2 — 의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14202 — SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 2A 전원 모듈(리드형 SMT-TO 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14203 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8910B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI 인터페이스를 갖춘 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA827 — 저잡음, 고정밀, JFET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ADC Driver Reference Design Improving Full Scale THD Using Negative Supply (Rev. A) 2016. 3. 16

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 설계 TIDA-01053 — 높은 동적 범위의 기기를 위해 THD, 노이즈 및 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계 TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계 TIPD211 — 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 20비트, 1MSPS, 4채널 소형 폼 팩터 설계 레퍼런스 디자인