LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

Lösen Sie die Herausforderungen der Highspeed-Datenübertragung mit unserem breiten Sortiment von LVDS-Bausteinen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Mit unserem robusten Portfolio von LVDS-, M-LVDS- und PECL-Serializern, Deserializern, Treibern, Empfängern, Transceivern und Puffern können Sie Daten schneller und zuverlässiger bereitstellen und verteilen. Unsere Bausteine bieten hohe Störfestigkeit, minimale EMI und geringen Stromverbrauch für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

LVDS-Serializer/Deserializer

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Übertragung mit hoher Bandbreite und geringem Stromverbrauch und reduzieren Sie gleichzeitig die Anzahl der Ein- und Ausgänge mit unserem LVDS-Portfolio zur Serialisierung und Deserialisierung.

LVDS-Puffer, Treiber und mehr

Durchsuchen Sie unser umfangreiches Portfolio an LVDS-Puffern, Treibern, Empfängern und Crosspoints für Bridging, Signalverteilung, Reichweitensteigerung und Pegelwandlung.

M-LVDS-Treiber und Empfänger

Highspeed-Multipoint-Treiber und -Empfänger für Anwendungen, bei denen mehrere Bausteine auf einer Übertragungsleitung verschaltet werden, unterstützen Datenraten bis zu 250 Mbit/s und sind IEC 61000-4-2-konform.

PECL und LVPECL-Treiber und Empfänger

Highspeed-Treiber und -Empfänger ermöglichen die Spannungspegelverschiebung von PECL nach LVPECL in der Highspeed-Kommunikation.

Zugehörige Kategorien
Isolierte LVDS-Puffer

Unser Portfolio an hochleistungsfähigen, isolierten Dual-LVDS-Puffern bietet eine 8-kV-PK verstärkte Isolationsspannung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und Platinenplatz in Ihrem Design zu sparen.

Vorgestellte LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LVRA2-Q1
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

LVDS-Dual-Differential-Leitungsempfänger mit 1,8 V bis 3,6 V und 600 Mbit/ für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.22

Technische Ressourcen

Design guide
Design guide
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
Durchsuchen Sie den branchenweit gültigen Leitfaden für das differentielle Low-Voltage Differential Signaling.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Lernen Sie die Grundlagen von LVDS 
Die LVDS-Schulungsreihe von TI ist eine schnelle und interaktive Möglichkeit, alles Wichtige zum Thema LVDS zu wiederholen. Diese Videoreihe deckt eine Reihe von Themen ab, darunter LVDS-Topologien, Anwendungsfälle, Leistung und mehr.
Application note
Application note
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
Tauchen Sie ein in M-LVDS und die Vorteile der Daten- und Taktverteilung mit differenziellen Multipoint-Topologien.  
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fahrzeugbeleuchtung
Ermöglichen Sie mit LVDS die nächste Generation von Automobilbeleuchtungen
Motorantrieb
Verbessern Sie mit LVDS die EMV von Motorantrieben
Raumfahrt
Gewährleisten Sie mit unseren LVDS-Raumfahrtprodukten eine hochzuverlässige serielle Kommunikation

Ermöglichen Sie mit LVDS die nächste Generation von Automobilbeleuchtungen

Die Fortschritte in der LED-Technologie treiben die Grenzen des Möglichen für Fahrzeugbeleuchtungen weiter voran. Hochmoderne Lampendesigns mit hoher Pixeldichte ermöglichen adaptive Beleuchtung, Bodenprojektion, Animation und mehr. Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) ermöglicht es Entwicklern, den Durchsatz serieller Daten zu erhöhen, um eine steigende Anzahl von Pixeln anzusteuern.

Vorteile:

  • Signalraten von mehr als 400 Mbit/s pro LVDS-Lane.
  • Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
  • Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DS90LV011AQ-Q1 – Einkanaliger LED-Treiber für die Automobilindustrie
  • DS90LV027AQ-Q1 – LVDS-Dual-Differenzialtreiber für die Automobilindustrie
  • DS90LT012AQ-Q1 – LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie

Verbessern Sie mit LVDS die EMV von Motorantrieben

Elektronik mit hoher Schaltfrequenz ermöglicht eine Maximierung des Wirkungsgrads von Motorantrieben, aber mit erhöhter Effizienz kommt es zu erhöhtem Systemrauschen. Die Minimierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen (EMI) in der Systemkommunikation war noch nie so wichtig.

Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) bietet Systementwicklern ein Tool für die Reduzierung von EMI für die Hochgeschwindigkeits-Systemdaten-, Takt- und Steuerungskommunikation.

Vorteile:

  • Ausgesprochen geringes EMI-Rauschen.
  • Ermöglicht Designs mit geringerem Stromverbrauch.
  • Hohe Signalintegrität über lange Kabel oder Leiterbahnen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
TECHNISCHE RESSOURCEN

Gewährleisten Sie mit unseren LVDS-Raumfahrtprodukten eine hochzuverlässige serielle Kommunikation

Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) dient als Grundlage für die Hochgeschwindigkeitskommunikation über Satellitensubsysteme und Nutzlasten hinweg. Seit mehr als 20 Jahren bietet das TI-Portfolio von LVDS-Treibern, -Empfängern und -Koppelpunkten für Weltraumanwendungen die branchenweit beste Strahlungsbeständigkeit.

Vorteile:

  • Qualifizierte Hersteller listen Produkte der Klasse V.
  • Erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.
  • Ermöglicht Systeme mit hoher Dichte und geringem Platzbedarf.
  • Cold Sparing und erweiterte Gleichtaktspannungsempfänger.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
TECHNISCHE RESSOURCEN