JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
このモードでは、出力クロック周波数を固定周波数ステップでインクリメントまたはデクリメントできます。周波数ステップ・サイズは、レジスタ R43[15:0] によって決まります。この値は、シグマ・デルタ変調器の分子に加算または減算されます。FREQ_INC 信号の立ち上がりエッジごとに出力周波数が上昇し、FREQ_DEC 信号の立ち上がりエッジごとに出力周波数が低下します。インクリメント / デクリメントをトリガする方法は 2 つあります。
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R3[3] | FREQ_INC_DEC_EN | DCO モードを有効化 / 無効化します |
R3[4] | FREQ_INC_DEC_REG_MODE | GPIO またはシリアル・インターフェイスを使用して DCO トリガを選択します。 |
R3[6:5] | FREQ_DEC_REG、FREQ_INC_REG | シリアル・インターフェイス経由で FREQ_INC または FREQ_DEC 信号を生成します |
R43[15:0] | FREQ_INC_DEC_DELTA | 周波数インクリメントまたはデクリメントのステップ・サイズ |
パラメータ | 値 (例) | 説明 |
---|---|---|
入力 PFD 周波数 (FPFD) | 25MHz | FPFD に従って設定します。 |
期待される VCO 周波数 (FVCO) | 2457.6MHz | FVCO は、2335MHz~2625MHz の VCO 動作範囲内に設定されます。PSA / PSB / 出力分周器が整数になるように FVCO が選択されます。 |
期待される出力周波数 (FOUT) | 24.576MHz | PSA = 4、IOD = 25。FVCO = PSA × IOD × FOUT。 |
期待されるステップ・サイズ (ppm 単位) (Fstep) | 0.1 | FREQ_INC または FREQ_DEC の立ち上がりエッジごとに、出力はこのステップ・サイズで変化します。 |
N 分周器の値 (N) | 98 | INT(FVCO/FPFD) |
0ppb の精度を満たす最小の分子値 (Num) | 76 | これらの値は、出力の精度要件を満たすよう計算されます。224 未満である必要があります。 |
0ppb の精度を満たす最小の分母 (Den) | 250 | |
ppm ステップ・サイズを満たす最小の分母値 (FDEN,min) | 101725.26 | 1/(Fstep × 1e6) / (FVCO/FPFD) |
最終的な分母値 (FDEN,final) | 500000 | FDEN,final は、FDEN,min よりも大きく、224 よりも小さい必要があります。FDEN,final および FNUM,final はそれぞれ、DEN と NUM の整数倍である必要があります。FDEN,final/Den = FNUM,final/Num |
最終的な分子値 (FNUM,final) | 152000 | |
ステップ・サイズをインクリメントまたはデクリメントします | 5 | この値は 216-1 未満である必要があります。FDEN,final は、FDEN,min の最も近い整数倍である必要があります。 |