JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
出力イネーブル機能により、ユーザーはすべてまたは特定の出力バッファをイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。OUT0 のバイパス・コピーは、グローバル出力イネーブル信号から除外されます。出力がディスエーブルのとき、この信号は構成可能なミュート状態を駆動します。シリアル・インターフェイスが非アクティブになっているときは、個別の出力イネーブル信号をすべて同時に使用できます。個別の出力イネーブル信号は、クロックをゲートするために、それぞれの出力チャネルの整数分周器を制御します。したがって、各整数分周器をアクティブにする必要があります。
個別の出力イネーブル信号により、それぞれの出力が確定的な方法でイネーブルおよびディスエーブルになります。したがって、信号の High および Low レベルは、それぞれの出力クロックの 4 サイクルをカウントすることで判定されます。
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 説明 |
---|---|---|
R0[14] | PDN_INPUT_SEL | PDN ピンを PDN または SYNCN として構成します |
R0[5] | SYNC | シリアル・インターフェイス経由で同期信号を生成します |
R57[9]、R63[9]、R68[9]、R73[9] | CH1_GLITCHLESS_EN、CH2_GLITCHLESS_EN、CH3_GLITCHLESS_EN、CH4_GLITCHLESS_EN | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 のグリッチレス・スイッチングをイネーブルにします |
R57[3]、R63[3]、R68[3]、R73[3] | CH1_SYNC_EN、CH2_SYNC_EN、CH3_SYNC_EN、CH4_SYNC_EN | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 の同期をイネーブルにします |
R57[1]、R63[1]、R68[1]、R73[1] | CH1_MUTESEL、CH2_MUTESEL、CH3_MUTESEL、CH4_MUTESEL | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 のミュート時の出力レベルを設定します |
R57[0]、R63[0]、R68[0]、R73[0] | CH1_MUTE、CH2_MUTE、CH3_MUTE、CH4_MUTE | OUT1/OUT2/OUT3/OUT4 の出力をミュートします |