JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIH | 入力電圧、ロジック High | 0.7 × VDD_REF | V | |||
VIL | 入力電圧、ロジック Low | 0.3 × VDD_REF | V | |||
IIH | 入力リーク電流 | VDD_REF ± 10% | -5 | 5 | μA | |
VOL | Low レベル出力電圧 | 3 mA のシンク電流 | 0.4 | V | ||
CIN | 入力容量 | 10 | pF | |||
COUT | 出力容量 | ピンあたりの最大バス容量 | 400 | pF |